Afvalwater - bedrijfsgebouwen

Overzicht

Overzicht

Afvalwaterexperts
De afvalwatersector is complex en onze vermaarde afvalwatertechnologie is gebouwd op decennialange ervaring, innovatie, wetenschappelijke beproevingen en testen. Neem contact op met Grundfos om toegang te krijgen tot onze expertise in één van deze afvalwatergebieden: afvoerwater, oppervlaktewater, grijs water en zwart water.

Gespecialiseerde producten
Grundfos afvalwaterproducten zijn gespecialiseerde stukken technologie, die stuk voor stuk zijn geconstrueerd om te voldoen aan een unieke set van vereisten. Wat ze gemeenschappelijk hebben is het intelligente ontwerp, materialen van hoge kwaliteit en een hoge efficiëncy die kenmerkend is voor alle Grundfos oplossingen.

• Afvalwaterpompen
• Opvoerstations
• Pre-fab pompstations met putpompen en besturingen

Dedicated Controls en AUTOADAPT3
Een afvalwateroplossing is op zijn best wanneer deze wordt bewaakt en bestuurd door een Grundfos Dedicated Controls systeem dat het ook mogelijk maakt om rioolwater-handling te integreren in het gebouwenmanagementsysteem. En de Dedicated Controls toegang-op-afstand functie zorgt er voor dat u nooit voor verrassingen komt te staan. Onze AUTOADAPT3 functie betekent dat uw dompelbare afvalwaterpompen een zelfregulerende unit worden met druksensoren die de start- en stopfuncties van de pomp besturen. AUTOADAPT3 waarbogt ook een gemakkelijke installatie, intelligente bewaking en nog veel meer..


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Gerelateerde producten
Cases