Watertanks

Overzicht

Overzicht

Een ruwwatertank bevat niet gewoon water totdat dit nodig is. Dit is het eerste deel van het waterzuiveringsproces. De retentietijd – de periode dat het water in het reservoir wordt gehouden - is een ontwerpkenmerk dat deeltjes en zouten laat sedimenteren en ook tijd voor natuurlijke biologische behandeling met algen, bacterieën en plankton dat van nature aanwezig is in het water.

Grundfos kan alle componenten leveren voor het managen van een waterreservoir, waar het nodig is dat het water in beweging blijft en wordt belucht met mengers en flowmakers, met de zorgvuldige besturing en regeling van de waterkwaliteit met een doseersysteem.

Wijzigende belastingsomstandigheden vereisen een pompsysteem dan grote debieten aan kan bij een lage opvoerhoogte. Grundfos AGF flowmakers bieden een optimale, energie-efficiënte oplossing voor het mengen in grote tanks, waardoor een bulk-flow wordt gecreëerd met een vrijwel uniforme flow-snelheid en een beperkt risico van dode zones. Daar waar het tankontwerp de inzet van flowmakers niet toe laat, bieden Grundfos AMD en AMG mengers een robuust ontwerp met corrosiebestendige materialen, gemakkelijke service en onderhoud en een probleemloze werking in moeilijke omstandigheden.

Traditioneel vormen chloorverbindingen de meest toegepaste methode voor chemische desinfectie. Grundfos kan adviseren omtrent desinfecteringsoplossingen op basis van chloorverbindingen zoals chloorgas (Cl2), natriumhypochloriet (NaOCl) en chloordioxide (ClO2).

Grundfos kan complete doseerpompsystemen leveren voor grote en kleine volumes en gebaseerd op verschillende technologieën voor flocculatie, desinfectie en pH-regeling. Daarnaast biedt het Grundfos programma van elektronische en elektrochemische accessoires een volledige besturing van uw doseer- en desinfectieprocessen en kan dit naadloos worden geïntegreerd in uw systeem.

Grundfos kan de specialistische expertise bieden om u te helpen uw prestatiedoelstellingen te halen, van de eerste identificatie van de behoeften, tot de selectie, installatie, het bedrijf en onderhoud van het pompstation. Grundfos inbedrijfstellingsovereenkomsten waarborgen een juiste installatie en servicecontracten beslaan alle eventualiteiten, van routine onderhoud tot reserve-onderdelen en pomp-audits.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Downloads

Downloads

 

Pompen voor voor waterbehandeling

Pompen voor voor waterbehandeling

Waterbehandeling met de pomp als centraal element.


wu profiel

Doe eens een stapje terug...

Krijg oog voor het grote geheel. Grundfos waterbedrijven brochure.