Watertoevoer

Overzicht

Overzicht

Uitzonderlijke performantie
Een constante toevoer van schoon water dat uit kranen en douches stroomt in het hele huis is een luxe die veel mensen als vanzelfsprekend ervaren. Maar niet alle mensen in de wereld beschikken zo gemakkelijk over water. Het vraagt om innovatieve pomptechnologie en duurzame oplossingen om water toe te voeren naar alle uithoeken van de wereld. Of u nu in een huis woont in New York of Parijs, of in een landelijk huis in Beijing of Nairobi, Grundfos kan het water leveren dat u nodig heeft - met de perfecte druk en wanneer u wilt.

Het Grundfos programma van huishoudelijke watertoevoeroplossingen voor één- en tweegezinswoningen is extreem veelzijdig en beslaat watertoevoer voor binnen en buiten, drukverhoging, winning van regenwater en tuinbesproeiing.

Speciale pompen voor speciale behoeften
Te weinig leidingdruk, drukverlies wanneer meerdere kranen open staan, een afgelegen locatie, de wens om regenwater onder druk te brengen voor het besproeien van de tuin - toepassingen uit de praktijk vormen verschillende uitdagingen en levensstijlen en voorkeuren van mensen variëren. Daarom kent elk Grundfos watertoevoerproduct speciale voordelen voor specifieke taken en omstandigheden. Daarnaast zijn alle pompen ontworpen om de grootst mogelijke gebruikersvriendelijkheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid en installatiegemak bij elkaar te brengen. 

Duurzaamheid een topprioriteit
Energiezuinige pompoplossingen zijn ons handelsmerk. Ons huishoudelijk watertoevoerprogramma vormt daarop geen uitzondering. Het levert een uitstekende pompefficiëntie bij een laag energieverbruik, waarbij huiseigenaren de perfecte combinatie wordt geboden van een hoge mate van comfort en lage energiekosten. Vele oplossingen omvatten variabele toerental aandrijvingen welke het mogelijk maken om de pompprestaties af te stemmen op de variërende vraag.

Grundfos Drukmanager
De Grundfos drukmanager is een compacte regelunit die leverbaar is met een selectie van onze watertoevoerpompen voor huishoudelijk gebruik. Het zet nieuwe standaarden voor integratie van functionaliteit en intelligentie in huishoudelijke pompoplossingen. PM1 – Basis flexibiliteit en PM2 – all-round besturing over het gehele spectrum van eenvoudige tot zeer complexe huishoudelijke toepassingen om te beantwoorden aan de uiteenlopende behoeften voor besturing en comfort.


    Facebook Twitter LinkedIn
Gerelateerde producten
Cases
Downloads
Brochures

Watertoevoer

Download informatie over het Grundfos watertoevoerprogramma en gerelateerde zaken:

Home Performance

HOME PERFORMANCE beantwoordt aan elke ...

Meer informatie over het HOME PERFORMANCE pompprogramma, een muurposter en een volledig overzicht van het marketingcampagneplan voor dit seizoen.


Home Performance programma

HOME PERFORMANCE programmafolder

Nu kunt u alle essentiële informatie over het HOME PERFORMANCE programma in uw zak steken.


Nieuws