Waterzuivering

Overzicht

Overzicht

Grundfos beschikt over vele jaren ervaring op het gebied van watertoevoer en waterzuivering. Waterzuivering omvat die processen die worden gebruikt om het water acceptabeler te maken voor een gewenst eindgebruik en voor mijnbouw en mineraalverwerking. Grundfos kan een complete waterzuiveringoplossing leveren op maat gemaakt voor de toepassing, van eenvoudige filtratie voor proceswater tot stringente kwaliteitseisen voor water dat wordt toegevoerd aan de mijnstad.

Grundfos kan pompoplossingen leveren voor het afscheiden van vaste stoffen d.m.v. mechanische behandeling zoals sedimentatie en filtratie, doseeroplossingen voor chemische behandlingen zoals desinfectie en coagulatie en niet chemische behandelingen zoals UV-behandeling.

Grundfos pompsystemen lopen van dompelpompen tot blokpompen en enorme split case pompen alsmede onze uiterst succesvolle verticale meertraps centrifugaalpomp (CR). Ons compleet programma doseerpompsystemen is er voor grote of kleine volumes en gebaseerd op verschillende technologieën. Grundfos kan ook elektronische en elektrochemische toebehoren leveren voor complete besturing, alsmede PLC-bestuurde, volledig automatische systemen voor voorbereiding van droog materiaal en betrouwbare dosering.

De selectie van het juiste materiaal is de belangrijkse methode van corrosiepreventie, waardoor de levensduur van pompsystemen wordt verlengd. Grundfos kan de specialistische expertise bieden om u te helpen uw prestatiedoelstellingen te halen, van de eerste identificatie van de behoeften, tot de selectie, installatie, het bedrijf en onderhoud van de pompoplossing. Daarnaast maakt Grundfos inbedrijfstellingscontracten en servicecontracten op maat voor u en kunnen reservedelensets en on-site aanbevolen reservedelen ook worden geregeld.