Waterzuivering

Overzicht

Overzicht

Waterzuivering

Waterzuivering is er in vele vormen en gedaanten - en bij Grundfos zijn we in staat om deze deskunding af te dekken met een uitgebreid programma speciale pompen. Of u nu een agressief medium zoals zeewater wilt behandelen of ultrapuur water (WFI) wilt maken, we bieden u een uiterst betrouwbare oplossing die ook nog voordelig kan zijn omdat het u mogelijk maakt om water efficiënt opnieuw te gebruiken.

De Grundfos waterzuiveringspompen bieden de volgende zuiveringsmethoden:

  • Filtratie
  • Ionenuitwisseling
  • Membraan
  • Elektro-deïonisatie (EDI)
  • Verdamping (zoetwater generator)
  • Chemische dosering
  • Hergebruik van water

Alle waterzuiveringspompen kunnen worden gecominbeerd met doseerpompen, waarbij uiterst nauwkeurige dosering van additieven wordt geboden voorafgaande of tijdens het behandelingsproces.

Waarin Grundfos pompen opvallen bij waterzuiveringsprocess is hun capaciteit om probleemloos te werken, zelfs wanneer ze continu worden blootgesteld aan agressieve media of veeleisende omgevingen. Bij omgekeerde osmose processen waarbij membraanfiltratie wordt toegepast, wordt de meertrapspomp geoptimaliseerd voor het omgaan met zeer hoge druk (60 bar) - en is leverbaar in een titanium uitvoering die bestand is tegen zeewater. Bij lage druk is membraanfiltratie ook geschikt voor de behandeling van ultra puur water voor farmaceutische productie LCD-productie en productie van halfgeleider elektronica. Drinkwaterbehandeling wordt uitgevoerd m.b.v. chloordioxide voor het effectief voorkomen van de gevaarlijke legionella bacterie.

Alle pompen kunnen worden geleverd met meet- en regelsystemen, welke de belangrijkste waterstamenstelling exact meten en regelen en engineeringparameters verwerken.