Weibehandeling

Overzicht

Overzicht

Weibehandeling

Het Grundfos programma sanitaire producten valt op in de weibehandeling en zorgt voor een voorzichtig transport van het residu van de kaasproductie.

Wanneer de wei eenmaal is gescheiden van de kaas, dan wordt deze verplaatst naar aparte tanks door ééntraps centrifugaalpompen om een uiterst hygiënisch proces te waarborgen. Het residu van de kaas wordt vervolgens gepasteuriseerd m.b.v. een blokpomp die een snelle verhitting van de melk mogelijk maakt om alle bacteriën te doden. Om bacterievorming te voorkomen is het belangrijk de wei koel te houden op een constante temperatuur van 5 °C – hetgeen wordt gerealiseerd door de betrouwbare Grundfos koelpompen.

 

Belangrijke opmerkingen

  • Alle Grundfos sanitaire pompen zijn voorzien van het EHEDG certificaat. Bepaalde modellen zijn ook voorzien van het 3A certificaat.
  • Kies SiC/SiC mechanical shaft seals wanneer de oxiderende ontsmettingsmiddelen mogelijk corrosie zouden kunnen veroorzaken.

 


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Gerelateerde producten