Behandeling van industrieel water

Overzicht

Overzicht

Waterbehandeling op de Grundfos manier

  • Zuiver uw business met efficiënte waterbehandelingsoplossingen

Wanneer u op zoek bent naar uiterst betrouwbare waterbehandelingsoplossingen, dan zal de expertise van Grundfos aan al uw verwachtingen voldoen. Als leverancier van een compleet programma dekken we de hele watercyclus af, van toevoer en behandeling tot distributie en waarborgen dat elke stap exact de gewenste waterkwaliteit krijgt. Ongeacht of u nu drinkwater wilt maken uit zeewater of zeer voorzichtig wilt omgaan met ultrapuur water.  

Als meester in dosering biedt Grundfos geavanceerde digitale doseerpompen naast het brede programma mechanische doseer-oplossingen voor voorbehandelings- en desinfectiedoeleinden. De digitale doseerpompen zijn specifiek ontworpen voor het veilig en exact doseren van zelfs hele kleine hoeveelheden chemicaliën – tot zo weinig als 0.0025 l/h. Dit zorgt voor een kosten-effectief bedrijf, omdat u geen dure chemicaliën verspilt aan overdosering. Daarnaast wordt het risico op vernietiging van uw product door het toevoegen van teveel chemicaliën doelmatig geëlimineerd. En omdat de dosering continu is en zo de frequente, stressvolle starts en stops alsmede potentiële corrosie worden geëlimineerd, heeft de pomp een langere verwachte levensduur.

Het doseerpompbereik omvat ook mechanische doseerpompen, die tot max. dosing up to 8,000 l/h kunnen doseren en tot 200 bar aankunnen in speciale toepassingen.  

Het Grundfos programma van waterbehandelingsoplossingen omvat ook de uitmuntende desinfectiesystemen alsmede meet- en regelunits die op maat gemaakt kunnen worden voor uw exacte vereisten.

Een waterbehandelingsoplossing van Grundfos kan worden aangepast voor het optimaliseren van complexe en veeleisende industriële processen – en professionele ondersteuning is altijd dichtbij. Zoals een wereldwijd opererend bedrijf betaamt, is Grundfos aanwezig in 45 landen over de hele wereld, zodat u en uw klant gemakkelijk toegang hebben tot know-how en ondersteuning in de lokale taal.

Downloads
Grundfos beschikt over een compleet programma dat de hele watercyclus beslaat: toevoer, behandeling, distributie en afvalwaterverzameling

Waterindustrie - zuiver uw business

Grundfos beschikt over een compleet programma dat de hele watercyclus beslaat: toevoer, behandeling, distributie en afvalwaterverzameling


Handboek - gedetailleerde omschrijvingen van diverse waterbehandelingstoepassingen, bijv. filtratie, ionenuitwisseling, destillatie, etc.

Pompen voor waterbehandeling

Handboek - gedetailleerde omschrijvingen van diverse waterbehandelingstoepassingen, bijv. filtratie, ionenuitwisseling, destillatie, etc.


Handboek - Mechanische asafdichtingen voor pompen

Mechanische asafdichtingen voor pompen

Handboek - Mechanische asafdichtingen voor pompen


Handboek - pomphydraulica, pompontwerp en basis pompterminologie.

De centrifugaalpomp

Handboek - pomphydraulica, pompontwerp en basis pompterminologie.


Handboek over pomphydraulica, pompontwerp en basis pompterminologie.

Pomphandboek

Handboek over pomphydraulica, pompontwerp en basis pompterminologie.


Contact
Verkoopkantoor

Telefoonnummer

03 870 73 20

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg
Service center

Telefoonnummer

03 870 73 50

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg