Marine

Overzicht

Overzicht

Grundfos en de scheepvaartindustrie

  • Ga in zee met een betrouwbare partner

Wanneer u de zee op gaat wilt u gemoedsrust. En dat is precies wat de speciale Grundfos pompen voor de scheepvaart u garanderen. Gebouwd op meer dan 60 jaar ervaring op het gebied van pompen, omvat onze robuuste programma grondig geteste pompen en pompsystemen voor:

  • Ballast
  • Motorkoeling
  • Brandbestrijding
  • Ketelvoeding
  • Alle essentiële utiliteiten

Met tienduizenden Grundfos pompen aan het werk op schepen, begrijpen we het belang van hoge prestaties, betrouwbaarheid en kwaliteit. Wij waren de eerste pompproducten met een ISO 9001 certificering – en we blijven doelen nastreven om te waarborgen dat al uw pompvereisten op zee doelmatig door ons worden afgedekt. Een nieuw product wordt niet vrijgegeven tenzij de prestaties significant die van het bestaande product overschrijdt.

Wanneer het gaat om energiezuinige pompen voor de scheepvaart, dan is Grundfos de nummer één. Door de vooruitstrevende technologie die wordt gebruikt in onze pompen kan het energieverbruik voor de motorkoeling tot wel 50% worden gereduceerd. Dit wordt gedaan door het automatisch aanpassen van het pomptoerental aan de temperatuur van het zeewater en/of de motorbelasting. Omdat ca. 90% van de totale kosten van een pomp worden gevormd door energiekosten betekent dit significant lagere life cycle costs.

Als wereldwijde onderneming is professionele ondersteuning nooit ver weg – ook als u de zeven zeeën bevaart. Met meer dan 80 verkoop- en service-ondernemingen in meer dan 45 landen, hebben u of uw klant gemakkelijk toegang tot de Grundfos expertise. Bovendien kunnen reservedelen die op voorraad zijn binnen 24 uur naar elke haven ter wereld worden gestuurd. Dat is weer één van de vele voordelen wanneer u er voor kiest om zich door Grundfos op zee te laten vergezellen.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Downloads

Download

Pompen voor scheepvaarttoepassingen

Pompen voor de scheepvaart. Hoge ...

Pompen voor toepassingen in de scheepvaart.


Maatwerk pompoplossingen voor uitdagende toepassingen

Maatwerkoplossingen

Overzicht van maatwerk pompoplossingen voor uitdagende toepassingen.


ATEX goedgekeurde pompen - voor explosieve omgevingen.

ATEX goedgekeurde pompen

ATEX goedgekeurde pompen voor explosiegevaarlijke omgevingen.


Dubbele asafdichting voor agressieve of gevaarlijke vloeistoffen

Grundfos CRN dubbele asafdichting

Dubbele asafdichting voor agressieve of gevaarlijke vloeistoffen


Grundfos CRN luchtgekoelde bovenkant voor hoge temperatuur bedrijf

Grundfos CRN luchtgekoelde bovenkant

Luchtgekoelde bovenkant voor bedrijf bij hoge temperaturen


Grundfos MAGdrive - lekvrije pompen voor gevaarlijke media

Grundfos CRN MagDrive

Grundfos MAGdrive - lekvrije pompen voor gevaarlijke media


Lage netto positieve zuigdruk voor hoge temperatuur en slechte inlaatcondities

Grundfos CRN lage netto positieve ...

Lage netto positieve zuigdruk voor hoge temperatuur en slechte inlaatcondities


Hogedruk programma – meer dan 25 bar.

CRN hogedruk programma

Hogedruk programma – meer dan 25 bar.


Grundfos LiqTec voor droogloopbeveiliging

Grundfos LiqTec

Grundfos LiqTec voor droogloopbeveiliging


Handboek - pomphydraulica, pompontwerp en basis pompterminologie.

De centrifugaalpomp

Handboek - pomphydraulica, pompontwerp en basis pompterminologie.


Handboek - Mechanische asafdichtingen voor pompen

Mechanische asafdichtingen voor pompen

Handboek - Mechanische asafdichtingen voor pompen


Aan de hand van drie eenvoudige statusmodi, biedt de monitor betrouwbare en eenvoudige informatie omtrent de status van uw systeem.

Grundfos CR MONITOR - Intelligente ...

Aan de hand van drie eenvoudige statusmodi, biedt de monitor betrouwbare en eenvoudige informatie omtrent de status van uw systeem.


Grundfos geeft een breed scala aan certificaten uit voor een breed programma van verschillende pompoplossingen.

Grundfos certificaten

Grundfos geeft een breed scala aan certificaten uit voor een breed programma van verschillende pomp- oplossingen.


Handboek over pomphydraulica, pompontwerp en basis pompterminologie.

Pomphandboek

Handboek over pomphydraulica, pompontwerp en basis pompterminologie.