Afvalwatertransport

Overzicht

Overzicht

Vergeleken met een watertoevoersysteem dat water distribueert en voldoende druk waarborgt bij de eindgebruker, vraagt het transporteren van afvalwater een breed programma pompen om het afvalwater in beweging te houden in een omgeving met een constant veranderende druk. Afhankelijk van de topografie en lokale regelgeving, kan een combinatie van afschotriolering en drukrioleringssystemen nodig zijn.

Grundfos biedt een antwoord op alle eventualiteiten, van grootschalige volledig maatwerk pompstations tot complete voorgefabriceerde dompelpompstations; van grote axiale en gemengde flow pompen die grote debieten aankunnen van oppervlakte of -regenwater bij een lage opvoerhoogte, tot riool versnijdende pompen voor druksystemen met kleine hoeveelheden water en kleine opvoerstations voor het afvoeren van effluent uit gebouwen. Daarnaast levert Grundfos complete besturings- en bewakingsoplossingen.

Grundfos oplossingen zijn specifiek ontworpen voor pompinstallaties en alle componenten zijn volledig geïntegreerd vanaf het begin. De duurzaamheid van waterbehandelingsoplossingen vereist dat de pompolossing duurzaam is, waardoor een kosten-effectief en probleemloos bedrijf is gewaarborgd.

Ervaring met projectontwerp betekent dat Grundfos energie-optimalisatie oplossingen kan waarborgen die geen compromissen doen aan de betrouwbaarheid, in staat is uw pompen draaiende te houden tijdens vervangings of revisiewerkzaamheden en bouwt in oplossingen risicominimalisatie en duurzaamheid in. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan met de Computational Fluid Dynamics (CFD) simulaties in de ontwerpfase, Life Cycle Cost analyses voor hele pompsystemen en pomp-audits voor energie-optimalisatie.

Grundfos beschikt over tientallen jaren ervaring op het gebied van ontwikkeling van besturings- en bewakingssystemen voor pompoplossingen en produceert haar eigen pompmotoren voor alle soorten vloeistof- en doorstromingsvereisten. Dit waarborgt een perfecte afstemming op de hydraulica, motoren, elektra en alle andere mechanische componenten waaruit een uitgebreide pompoplossing bestaat, zodat het best mogelijke efficiëncy punt wordt bereikt.  

De high-efficiency motoren ontwikkeld door Grundfos, met of zonder geïntegreerde of externe variabele frequentie-aandrijving, voldoen aan en overtreffen in sommige gevallen de vereisten die worden gesteld aan motor-efficiëncy wetgeving in de verschillende landen. In overweging nemend dat gemiddeld 85% van de normale Life Cycle Cost (LCC) an een pomp bestaat uit energiekosten, dan kan het overstappen op high efficiency motortechnologie leiden tot een LCC afname van tot wel 50% en een afname van de milieubelasting.

Besturings- en bewakingssystemen vergroten het potentieel voor verbetering van zowel de efficiëncy als de betrouwbaarheid. Grundfos levert externe frequentie-omvormers (Grundfos CUE), Dedicated Controls en bewaking via het internet (Grundfos Remote Management) welke volledig in een pompsysteem zijn geïntegreerd. Speciale besturingen maken een gemakkelijke regeling van typische en speciale pompfuncties mogelijk zoals energie-optimalisatie en bieden een gemakkelijk te gebruiken SCADA-interface. Grundfos bewakings- en besturingssystemen omvatten plug-and-play communicatie-interfaces die communiceren met 95% van de communicatiestandaarden die op de markt beschikbaar zijn.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Gerelateerde toepassingen
Downloads

Downloads

 

Rioolwater pompen

Rioolwater pompen

Beknopte info en theorie voor het optimaliseren van de infrastructuur.


Regenwatertanks

Ontwerp van regenwatertanks

Het Grundfos handboek "Design of Stormwater Tanks – Recommendations and Layout" beslaat elk aspect van het ontwerp van regenwatertanks, van dimensionering tot installatie.


Grundfos waterbedrijven profiel

Doe eens een stapje terug...

Krijg oog voor het grote geheel. Grundfos waterbedrijven profielbrochure


Cases