Afvalwaterbehandeling

Overzicht

Overzicht

Afvalwaterzuivering is het proces van het verwijderen van verontreiningen uit water dat wordt geloosd uit woningen, industriële- of bedrijfspanden alsmede water dat over het oppervlak wegvloeit. Waterzuivering omvat doorgaans mechanische-, biologische en chemische processen om deze verontreinigingen te verwijderen. Grundfos kan een compleet programma componenten leveren voor een volledig mechanische-, biologische en chemische waterzuiveringsinstallatie.

Het waterzuiveringsproces varieert van eenvoudige tanks, die simpelweg op sedimentatie zijn gebaseerd, tot een verfijnde behandelingsproces met geavanceerde biologische behandeling die we vandaag de dag kennen. De behandeling is gericht op het reduceren van de verontreiniging in het afvalwater zoals bacteriën en virussen, zuurstofverbruikende componenten, voedingsstoffen, farmaceutische stoffen, chemische stoffen en zware metalen, voordat het water wordt geloosd in de ontvangende wateren.

Grundfos beschikt over tientallen jaren ervaring op het gebied van ontwikkeling van besturings- en bewakingssystemen voor pompoplossingen en produceert haar eigen pompmotoren voor alle soorten vloeistof- en doorstromingsvereisten. Dit waarborgt een perfecte afstemming op de hydraulica, motoren, elektronica en alle andere mechanische componenten waaruit een uitgebreide pompoplossing bestaat, zodat de beste efficiëntie wordt bereikt.  

Besturings- en bewakingssystemen verhogen het potentieel voor verbetering van zowel de efficiëntie als de betrouwbaarheid. Grundfos levert externe variabele toeren aandrijvingen (Grundfos CUE) die zijn voorgeprogrammeerd voor het Grundfos productenprogramma, om zo een optimale werking te waarborgen.

De hoge efficiëntie motoren ontwikkeld door Grundfos, met of zonder geïntegreerde of externe variabele frequentie-aandrijving, voldoen aan en overtreffen in sommige gevallen de vereisten die worden gesteld aan motor-efficiëntie in de verschillende landen. In overweging nemend dat gemiddeld 85% van de normale levenscyclus kost van een pomp bestaat uit energiekosten, dan kan het overstappen op een Grundfos pomp met hoge efficiëntie motortechnologie leiden tot een reductie van levenscyclus kosten tot wel 50% en een reductie van de milieubelasting.

Grundfos biedt een uitgebreid programma van apparatuur die specifiek is ontworpen voor afvalwaterbehandling en -zuivering. De duurzaamheid van een waterzuiveringsinstallatie vereist dat de oplossing duurzaam is, waarbij een kosten-effectief en probleemloos bedrijf is gewaarborgd. Grundfos blijft u en uw oplossing ondersteunen, met inbedrijfstellingscontracten om een juiste installatie te waarborgen en servicecontracten die alle mogelijkheden dekken, van routinematig onderhoud tot reservedelen.

Ontwerp

Simulatie voor het optimaliseren van het tankontwerp

Flow-simulties voorzien ontwerpers van documentatie zodat een menger/flowmaker gaat voldoen aan de specificaties.

Flow-simulaties met behulp van Computational Fluid Dynamics (CFD) geven ontwerpers de kans om de actuele prestaties van de menger- en flowmaker-configuraties kunt vergelijken voordat het ontwerp wordt afgerond. Grundfos heeft systematisch CFD flow-simulaties meegeleverd als documentatie sinds 2004.

CFD simulaties stellen gebruikers in staat de optimale positie en het aantal mixers te bepalen om:

  • te waarborgen dat vaste stoffen in suspensie blijven
  • een optimale snelheid bij de aerobe zone te handhaven
  • dode zones te vermijden
  • backflow tijdens beluchting te voorkomen

Is het al die moeite waard?
Wanneer er meer dan één mider in een tank is, dan bestaat het risico dat ze elkaar tegen gaan werken. De efficiëncy neemt af en in sommige gevallen installeren operators meer mengers om het gewenst effecte te bereiken. Een verkeerd ontwerp kan heel duur zijn om te herstellen.

CFD simulaties visualiseren het effect dat verschillende mengerconfiguraties hebben op de flow in een bepaalde tank. Bij het vergelijken van verschillende configuraties en posities, is het mogelijk om een balans te vinden tussen kosten qua aantal geïnstalleerde mengers en bedrijfskosten in termen van mengeffect/kWh.

De meeste procestanks zijn gebaseerd op één van de kenmerkende vormen, dus is het normaal gesproken relatief snel en voordelig om een CFD simulatie uit te voeren voor een specifiek project.

Neem a.u.b. de volgende keer dat u betrokken bent bij een waterzuiveringsproject contact op met Grundfos. Een CFD simulatie kan veel tijd en kosten besparen.


Downloads

Downloads

 

Onderwaterpompen en droog opgestelde pompen

Onderwaterpompen en droog opgestelde ...

Pompen voor agressieve omgevingen


afvalwater handboek

Afvalwater pompen

Beknopte info en theorie voor het optimaliseren van de infrastructuur.


Pomphandboek

Pomphandboek

Een handleiding voor de dimensionering en optimalisatie van betrouwbare pompsystemen.


Pompen voor waterbehandeling

Pompen voor voor waterbehandeling

Waterbehandeling met de pomp als centraal element.


Motorboek

Motorboek

Informatie over elektromotoren, bedieningsmodi en doeleinden.


De centrifugaalpomp

De centrifugaalpomp

Handboek over pomphydraulica, pompontwerp en basis pompterminologie.


waterbedrijven profiel

Doe eens een stapje terug...

Krijg ook voor het grote geheel. Grundfos waterbedrijven brochure.


Cases
Contact
Verkoopkantoor

Telefoonnummer

03 870 73 20

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg
Service center

Telefoonnummer

03 870 73 50

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg