Waterwinning

Overzicht

Overzicht

Het winnen van behandelbaar water is de eerste stap in elke watertoevoersysteem. Of uw bron grondwater is, oppervlaktewater uit rivieren en meren, desalinatie van zeewater of gerecycled behandeld water, Grundfos biedt totale pompoplossingen op elke schaal, van dompelpompen tot blokpompen en enorme split case axiale flow pompen.

Voor het duurzaam onttrekken van water van een bron is het nodig dat de pompoplossing kosten-effectief is, een probleemloze werking biedt en dat het energieverbruik is geoptimaliseerd. Grundfos beschikt over tientallen jaren ervaring op het gebied van ontwikkeling van besturings- en bewakingssystemen voor pompoplossingen en produceert haar eigen pompmotoren voor alle soorten vloeistof- en doorstromingsvereisten.

Externe frequentie-omvormers (CUE) voor variabele toerental aandrijvingen en motorbeveiliging (MP204) voor het bewaken van motorcondiies waarborgen een optimale aanpassing aan veranderende condities. Dit waarborgt een perfecte afstemming op de hydraulica, motoren, elektra en alle andere mechanische componenten waaruit een uitgebreide pompoplossing bestaat, zodat het best mogelijke efficiëncy punt wordt bereikt.  

In de loop der jaren heeft Grundfos talloze innovaties geïntroduceerd welke industriestandaarden zijn geworden of worden. Grundfos blijft voorop lopen bij het promoten en ondersteunen van energiezuinigheid en duurzame technologie. Door deze innovaties zal de watertoevoer infrastructuur in staat zijn om aan toekomstige uitdagingen en regelgeving te voldoen.

De high-efficiency motoren ontwikkeld door Grundfos, met of zonder geïntegreerde of externe variabele frequentie-aandrijving, voldoen aan en overtreffen in sommige gevallen de vereisten die worden gesteld aan motor-efficiëncy wetgeving in de verschillende landen. In overweging nemend dat gemiddeld 85% van de normale Life Cycle Cost (LCC) van een pomp bestaat uit energiekosten, dan kan het overstappen op high efficiency motortechnologie leiden tot een LCC afname van tot wel 50% en een afname van de milieubelasting.

Grundfos oplossingen zijn specifiek ontworpen voor utiliteitsinstallaties en alle componenten zijn vanaf het begin volledig geïntegreerd . Grundfos kan verder gaan dan de meesten om water tot leven te brengen op een manier die financieel en milieutechnisch duurzaam is. Ons inzicht kan worden ingezet voor het aanpakken van de belangrijkste punten voor het waarborgen van waterbronnen, het voldoen aan de behoeften van de klant en het waarborgen van een kosten-effectieve infrastructuur. Grundfos inbedrijfstellingsovereenkomsten waarborgen een juiste installatie en servicecontracten beslaan alle eventualiteiten, van routine onderhoud tot reserve-onderdelen en pomp-audits.

Gerelateerde toepassingen
Downloads

Downloads

 

SP referentiegereedschap

SP referentiegereedschap

Engineering-handleiding voor optimale SP installaties.


waterbedrijven profiel

Doe eens een stapje terug...

Krijg oog voor het grote geheel. Grundfos waterbedrijven brochure.


Cases
Contact
Verkoopkantoor

Telefoonnummer

03 870 73 20

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg
Service center

Telefoonnummer

03 870 73 50

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg