Waterbehandeling

Overzicht

Overzicht

Zelfs met een goede waterbron moet waterbehandeling worden overwogen om een goede waterkwaliteit te waarborgen. Waterbehandeling omschrijft die processen die worden gebuikt om het water acceptabeler te maken voor eindgebruik om te waarborgen dat strenge kwaliteitsnormen voor de consument worden gehandhaafd. Grundfos kan pompolossingen leveren voor afscheiding van vaste stoffen m.b.v. mechanische behandelingen zoals sedimentatie en filtratie, doseeroplossingen voor chemische behandelingen zoals desinfectie en coagulatie.

Opgeloste stoffen die bijvoorbeeld worden verwijderd tijdens drinkwaterbehandeling zijn o.a. calcium en magnesium uit hard water, zwavel en koolstofdioxide uit zuur water, ijzer uit rood water, mangaan uit bruin-zwart water, nitraat uit met kunstmest verontreinigd water, waterstofsulfidegas uit water dat naar rotte eieren ruikt en sediment en organisch materiaal uit troebel water, waar ook mineralen opgelost kunnen zijn in hoge concentraties. Andere gewenste eindtoepassingen voor water kunnen industriële processen of medisch gebruik zijn.

Grundfos pompsystemen lopen van onderwaterpompen tot blokpompen en enorme split case pompen alsmede onze zeer succesvolle verticale meertraps centrifugaalpomp (CR). Ons complete programma doseerpompsystemen zijn voor grote of kleine volumes en zijn gebaseerd op verschillende technologieën; elektronische en elektrochemische accessoires bieden volledige controle; en PLC-bestuurde, volledig automatische systemen voor droog materiaal voorbereiding en betrouwbare dosering.

De duurzaamheid van waterbehandelingsoplossingen vereist dat de oplossing duurzaam is, waarbij een kosten-effectief en probleemloos bedrijf is gewaarborgd. Grundfos beschikt over tientallen jaren ervaring op het gebied van ontwikkeling van besturings- en bewakingssystemen voor pompoplossingen en produceert haar eigen pompmotoren voor alle soorten vloeistof- en doorstromingsvereisten.

Externe frequentie-omvormers (CUE) voor variabele toerental aandrijvingen en motorbeveiliging (MP204) voor het bewaken van motorcondiies waarborgen een optimale aanpassing aan veranderende condities. Dit waarborgt een perfecte afstemming op de hydraulica, motoren, elektra en alle andere mechanische componenten waaruit een uitgebreide pompoplossing bestaat, zodat het best mogelijke efficiëncy punt wordt bereikt.  

Grundfos oplossingen zijn specifiek ontworpen voor pompinstallaties en alle componenten zijn volledig geïntegreerd vanaf het begin aan. Life Cycle Cost analyses hebben aangetoond hoe dit schijnbaar complexe en kostbare proces resulteert in tastbare voordelen voor eigenaren. Grundfos inbedrijfstellingsovereenkomsten waarborgen een juiste installatie en servicecontracten beslaan alle eventualiteiten, van routine onderhoud tot reserve-onderdelen en pomp-audits.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Downloads

Downloads

 

Pompen voor waterbehandeling

Pompen voor waterbehandeling

Waterbehandeling met de pomp als centraal element.


wu profiel

Doe eens een stapje terug...

Krijg oog voor het grote geheel. Grundfos waterbedrijven brochure.