Betere prestaties in utiliteitsgebouwen

Betere prestatoes in utiliteitsgebouwen

Meer dan alleen een pomp

Intelligente pompen passen zich aan de systeemeisenaan en vereenvoudigen het ontwerp door debiet- en drukcomponentente vervangen met intelligente besturingen.
Ze kunnen met uw smartphone communiceren, waardoorde besturing eenvoudiger wordt.

De voordelen zijn duidelijk:

  • Optimale bediening met meerdere besturingsmethodes
  • Intelligente pompwerking vergroot de betrouwbaarheiden voorkomt spanningen in het systeem
  • Lager energieverbruik en lagere totale systeemkosten

Voorbeeld: Ziekenhuis groeit 40% zonder energieverbruik te verhogen

 

Intelligentie in actie

Universitair Ziekenhuis, Brussel

Universitair Ziekenhuis (UZ) Brussel wil in de komende 10 jaar 40% groeien - zonder het energieverbruik te verhogen. Is dit een realitisch doel en welke apparatuur speelt een belangrijke rol? 

U komt het te weten in bovenstaande video.  

Jimmy Van Moer

Jimmy Van Moer

“Vervanging van pompen zal UZ Brussel helpen om één van de meest duurzame ziekenhuizen in België te worden”

Energy Engineering Manager, UZ Brussel

MAGNA3

MAGNA 3
  • Intelligente circulatoren voor commerciële verwarming en koeling
  • Geavanceerde besturingsmodi, zoals FLOWLIMIT en AUTOADAPT verminderen energie- en installatiekosten
  • TFT-scherm en draadloze communicatie verzekeren een gemakkelijke installatie en diagnose
  • Loggen en BMS-communicatie helpen lopende systeemoptimisatie

Intelligente oplossingen voor elke toepassing

Verwarming

VERWARMING

  • Verbeterde ketelprestaties
  • Optimale ΔP-regeling, zelfs zonder sensoren op afstand
  • Combinatie van besturingsmethodes om druk,temperatuur en meer te regelen
WARMTE CIRCULATIE

WARMTE CIRCULATIE 

  • Aanzienlijke besparingen op energiekosten
  • Optimale temperatuurregeling
  • Geoptimaliseerd voor de daadwerkelijke eisen aan het debiet
Cooling and air-conditioning

KOELING & AIRCONDITIONING

  • Verbeterde koelprestaties
  • Behouden van het beoogde ΔT
  • Minder risico op nevenstromen
  • Meerdere besturingsmethodes
Fire fighting

BRANDBESTRIJDING

  • Volledig gamma
  • Wereldwijde aanwezigheid
  • Minimale installatietijd
Water boosting

DRUKVERHOGING

  • Lage levenscyclus kosten
  • Perfecte druk
  • Kleinere kans op leidingbreuk
  • Plug-en-pomp oplossingen
Wastewater

AFVALWATER

  • Hoog rendement, zelfs bij hoge dichtheid
  • Minder uitval
  • Plug-en-pomp oplossingen
Water disinfection

WATER DESINFECTIE

  • Optimale eliminatie van legionella met chloordioxide
  • Geen hoge temperaturen nodig, verlaging energiekosten
  • Geen geuren
  • Constante bewaking
Regenwater hergebruik

REGENWATER HERGEBRUIK

  • Volledig gamma
  • Lage levenscyclus kosten
  • Perfecte druk
  • Plug-en-pomp oplossingen

Uitdagingen en oplossingen

Grundfos biedt een serie intelligente en hoogwaardige pompoplossingen, met optimaal rendement voor elke toepassing binnen de utiliteitsbouw.

Heating application


Zorg voor de optimale retourtemperatuur in elk ketelsysteemontwerp

Zonder de optimale retourtemperatuur is er bij niet-condenserende ketels risico op corrosie, thermische schok en hoge brandstofkosten. Ontdek hoe u ketels op een intelligente manier kunt configureren en regelen met extra temperatuursensoren.

Booster system


Zorg dat de druk niet te hoog wordt in boostersystemen voor water

Het doel van boostersystemen voor hoge gebouwen is simpel: voorzie alle verdiepingen van de juiste druk. Oplossingen variëren in ontwerp en rendement, maar boosters die in zones onderverdelen zorgen dat er niet meer druk aan het systeem wordt toegevoegd dan nodig is.

BIM


Grundfos BIM assets

BIM assets zijn vaak gebaseerd op 3D-tekeningen afkomstig van de ontwikkeling van het product, met zware bestanden tot gevolg. Ontdek de voordelen van het gebruik van lichte
bestanden die uw werk nog productiever en nauwkeuriger zullen maken.