Zoek product

Zoeken herstellen
Resultaten 1 tot 10 van in totaal 78 resulten
ALPHA1
De ALPHA1 is een kostene­fficiënte circulatiepomp die zeer goede prestaties levert. De betrouwbare pomp beantwoordt aan de strenge EuP-eisen en is de ideale keuze in toepassingen waar de bekende UPS-pomp gebruikt werd om te voorzien in de basisfunctionaliteiten van een circulatiepomp.
ALPHA2 | energie-efficiëntie circulatiepomp
Een compleet programma van zeer efficiënte circulatiepompen ontworpen voor verwarmings- en tapwatersystemen
ALPHA3
The ALPHA3 is our newest circulator for domestic buildings. It is of the renowned Grundfos quality and guarantees easy installation, world-class energy efficiency and reliable operation in the toughest conditions.
AMD-AMG-AFG
Mixers en flowmakers
APG
Voor het pompen van rioolwater en afvalwater met versnijbare vaste stoffen.
BM
Grundfos BM-drukverhogingsmodules
BMP – drukverhogingsmodule zuigerpompen
Grundfos BMP, drukverhogingsmodule zuigerpompen.
Brandbestrijdingsystemen
Horizontale enkeltraps brandweerpompen – NKF en NBF
CIM/CIU
De CIM en CIU maken het aansluiten van Grundfos elektronische producten mogelijk op standaard fieldbus netwerken.
CM-CME
De Grundfos CM- en CME-pompen zijn niet-zelfaanzuigende, horizontale meertraps centrifugale norm- en blokpompen.