Vind precies wat u zoekt in deze productlijst.
Natloper circulatiepompen
ALPHA's zijn hoogefficiënte circulatiepompen met toerenregeling voor verwarmings-, airconditioning- en huishoudelijke warmwatersystemen. De pompen ...
De ALPHA Reader is een mobiel product voor het waterzijdig inregelen van radiatoren in combinatie met ALPHA2 en een smartphone via Bluetooth met de...
Standaard motoren
Vuilwaterpompen
APG-pompen zijn ontworpen voor het verpompen van afvalwater, slibhoudend water, grondwater en rioolwater. Uitgerust met een snijsysteem dat alle ve...
AQtap is een intelligente waterdispenser met een geïntegreerd inkomstenverzamelplatform voor een verantwoordelijke watervoorziening
Hogedruk Boostermodules
Drukverhogings Installaties
Drukverhogingsmodulen
Horizontale meertrapspompen
Het nieuwe Grundfos BMSX pompsysteem heeft een uniek ontwerp, bedoeld voor de ontzilting van zeewater en brak water.
Communicatie-interfaces
Kortgekoppelde end-suction meertrapspomp
De CM en CME zijn betrouwbare, stille en compacte horizontale blokpompen. Dankzij het modulaire pompontwerp kunnen maatwerkoplossingen makkelijk wo...
Drukverhogingsinstallatie
De CMB en CMBE zijn compacte drukverhogingssystemen voor watervoorziening in huishoudelijke en licht commerciële toepassingen. Dankzij het modulair...
COMFORT pompen zijn energiezuinige recirculatiepompen voor warm water voor één- en tweegezinswoningen. Dankzij het corrosiebestendige pomphuis zijn...
Maximaliseer de prestaties en efficiëntie van uw pompsysteem met geavanceerde inbedrijfstelling-service van experts uit de industrie.
CONLIFT1's zijn condensaatverwijderende pompen voor het verpompen van opgebouwd condensaat onder rioolniveau of condensaat dat niet via een natuurl...
Complete Control solutions, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Inline meertrapspompen
Verticale inline meertraps centrifugaalpomp
Verticale meertraps centrifugaalpomp met geïntegreerde frequentieomvormer. Alle medium-rakende delen zijn van RVS (EN 1.4301)
Verticale meertrapspompen met duurzame MGFlex motor voor zonne-, wind- en AC energiebron. Draait zowel op wisselstroom als op gelijkstroom
Toebehoren
Control unit for pumps or units for build into Control cabinets
Designed for monitoring and control of SQE submersible pumps e.g. for constant pressure applications.
CUE is a complete range of external frequency converters designed for speed control of a wide range of Grundfos pumps.
Een Grundfos serviceovereenkomst op maat biedt u de exacte services die u nodig hebt om te allen tijde op de hoogte te blijven van de apparatuursta...
Veel distributienetwerken kampen met overmatig waterverspilling, hoge operationele kosten en een hoog energieverbruik. Demand Driven Distribution i...
Chloor, chloordioxide, elektrochlorinatie
Meet- en regelunit's voor doseerprocessen
Doseerpompen
Digitale doseerpompen voor het zeer nauwkeurig doseren van chemicaliën, waardoor geavanceerde procesbeheersing en integratie met systeembesturing m...
Het assortiment mechanische pompen van Grundfos is een reeks extreem sterke pompen voor toepassingen die betrouwbare dosering en hogedrukmogelijkhe...
Dompelbare Grundfos afvoerpompen (DP) bestrijken een motorbereik van 0,9-2,6 kW. De pompen zijn uitgerust met een semi-open lamellenwaaier die vast...
DPI are a differential pressure industrial sensor family designed to be robust, accurate and reliable. They use our Silicoat® coating to be in dir...
Grundfos DPK drainagepompen zijn ontworpen met een gesloten, halfopen of SuperVortex, vrij stromende waaier voor gebruik in vele bouw- en industrië...
DPS is a differential pressure sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct conta...
Grundfos DWK-ontwateringspompen zijn ontworpen met een gesloten, halfopen of SuperVortex, vrijstroom waaier voor gebruik in een groot aantal bouw- ...
The E-Box device enables our digital dosing pumps SMART Digital S up to 30l/h to communicate with a wired transmission to a various range of fieldb...
Grundfos EF-pompen hebben een 1-schoeps, halfopen waaier met een vrije doorgang van 30 mm, ontworpen voor het verpompen van effluent en andere vloe...
Een gedetailleerde, op metingen gebaseerde analyse van uw huidige pompprestaties met suggesties voor toekomstige energiebesparingen en verbeterde p...
Een gedetailleerde analyse van uw huidige pompprestaties om potentiële energiebesparingen in uw pompsysteem te identificeren.
Nieuwe producten
FS1 series for ON/OFF controlling pumps, alarm level reporting and similar in Waste Water environments. Many other medias and applications comply. ...
Grundfos Connect is een plug & play cloud-gebaseerd systeem dat een efficiënt en kosteneffectief alternatief biedt voor de duurdere SCADA-systemen.
Onze intuïtieve toolbox voor mobiele pompbesturing levert super snel de nodige pompgegevens, ontworpen om iedereen tijd en energie te besparen.
Our intuitive tool box for mobile pump control that provides you with instant pump data, designed to save you time and effort.
Het Grundfos Machine Health monitoringssysteem kan apparatuur constant in de gaten houden via geavanceerde sensoren. Deze gegevens worden veilig in...
Op internet gebaseerd systeem dat u een efficiënt en kosteneffectief alternatief biedt voor duurdere systemen.
Grundfos Utility Analytics is een in het oog springende 3D -software voor water- en afvalwaternetwerken. Ontwikkeld in samenwerking met Baseform. D...
Geavanceerd en energiezuinig drukverhogingssysteem voor het oppompen van schoon water. Verkrijgbaar met 2-6 parallel aangesloten pompen, geïntegree...
Energiezuinige,toerengeregelde drukverhogingsinstallatie voor het verpompen van schoon water.
De Hydro Solo-E is een volledig geoptimaliseerd drukverhogingssysteem voor systemen waarbij een constante druk essentieel is. De pomp beschikt over...
Jetboosters zijn zelfaanzuigende, enkeltraps centrifugaalpompen met drukvat. Deze boosters zijn ontworpen voor diverse tuin- en huishoudelijke toep...
Minimaliseer de kosten en zorg voor een levenslang pomprendement. Een inspectie geeft u een overzicht van de geïnstalleerde basiscondities en aanbe...
Besteed installatietaken uit aan Grundfos-personeel om te weten dat uw pompen in bekwame handen zijn.
Input and output modules for controls solutions.
Jetpompen zijn zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpompen. Deze pompen zijn ontworpen voor diverse tuin- en huishoudelijke toepassingen, inclusief...
De KPL axiale flow propellerpomp is ontworpen voor een hoge doorstroming bij geringe opvoerhoogte.
Optimaliseer efficiëntie en betrouwbaarheid en verlaag het energieverbruik en de bedrijfskosten met onze laseruitlijningsservice voor pompen.
Complete Control solutions for level control, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Horizontale split case pompen
De horizontale split-case, dubbele aanzuig, dubbele spiraalvormige LS-pomp is ontworpen voor hoog debiet, lage NPSH en zeer efficiënte toepassing.
M2 switch for controlling pumps and level reporting in medias with low content of solids, or rare occasion reporting. M2 product is compact which m...
Toerengeregelde en uiterst efficiënte circulatiepompen voor commerciële gebouwen.
Standaard normmotoren
Standaard normmotoren met toerenregeling
Mixers en flowmakers voor het mengen en in suspensie houden van media
Grundfos MIXIT is een alles-in-één menglus met flexibele mogelijkheden en eigenschappen, ontworpen om te voorzien in alle behoeften voor zowel verw...
Standaard norm motoren
Onderwatermotoren
Motor Protection for motor and pumps.
Onderwatermotoren voor SQ pompen
MS series ON/OFF controlling pumps, level reporting. MS1 comes in a variety of types; Standard type is for Waste Water, other medias comply. Follow...
Insteekpompen
Verticale, meercellige centrifugaal en schroef pompen, voor montage in tanken.
End-suction machine tool pomp
Kort-gekoppelde End-suction pomp met halfopen Vortex waaier
De MULTILIFT-serie bestaat uit compacte opvoerinstallaties voor de opvang en afvoer van afvalwater vanuit gebouwen in één voorgemonteerd totaalpakk...
Kortgekoppelde end-suction ééntrapspomp
Kortgekoppelde end-suction pomp, overeenkomstig EN 733 (blokpomp)
Normblokpompen, overeenkomstig ISO 2858
Langgekoppelde end-suction ééntrapspomp
End-suction lang-gekoppelde pompen volgens EN 733
Lang-gekoppelde pompen met eindaanzuiging volgens ISO 2858
Pressure measurement for applications demanding titanium. Typical for corrosive media like saltwater.
Laat de specialisten van Grundfos zorgen voor het behalen van uw doelen en maak uw tijd en geest vrij voor andere taken.
Pompstations van Grundfos zijn geprefabriceerde pompstations die zijn ontworpen voor het verzamelen en verpompen van drainagewater, regenwater of a...
Drukregelaars zijn intelligente apparaten die automatische regeling van pompen in huishoudelijke watervoorziening en boostersystemen mogelijk maken...
Het Grundfos regenwaterpompsysteem is ontwikkeld voor het bewaken en regelen van regenwater-hergebruiksystemen
RPI is a pressure and temperature industrial sensor designed to be robust, precise and easy to install. It uses our Silicoat® coating to be in dir...
RPS is a pressure and temperature sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct co...
Renewable Solar Inverter is een off-grid zonne-omvormer om de familie van zonnepompsystemen uit te breiden. RSI werkt met dompelpompen, meertraps- ...
S pompen zijn pompen voorzien van een kanaalwaaier met vrije doorlaat, ontworpen voor het verpompen van riool- en afvalwater in diverse gemeentelij...
Bronpompen
De SB en SBA zijn meertraps dompelboosters die eenvoudig en direct uit de doos installeerbaar zijn en betrouwbare werking voor huishoudelijke toepa...
SCALA pompen zijn alles-in-één, geïntegreerde, zelfaanzuigende drukverhogers voor woningen. De boosters zorgen voor een constante voorziening van s...
Het SCALA1 Systeem is een drukverhogingssysteem voor beheer en distributie van regenwater en is geschikt voor huishoudelijk regenwateropvang, vloer...
Onderdompelbare Grundfos SE afvalwaterpompen (1,1 - 11 kW) zijn uitgerust met S-tube® (SE1) of SuperVortex waaier (SEV). De vrije doorgang door de ...
Dompelpompen Grundfos SE/SL rioolwaterpompen (9-30 kW) zijn uitgerust met S-tube® of SuperVortex waaier (SLV). De vrije doorgang door de pomp varie...
Submersible and dry-installed Grundfos SE/SL pumps (frame size 56) are fitted with open S-tube® (SE and SL) impeller. The pumps are designed for ...
Grundfos SEG versnijdende dompelpompen (0.9-4 kW) zijn ontworpen voor het verpompen van afvalwater, slibhoudend water en rioolwater. Uitgerust met ...
Groepsprogramma van meet- en schakelproducten. Transducers, sensoren, vlotters, schakelaars, meters, zender, sondes en bijbehorende controllers. Vo...
Laat ons voor uw pompsysteem zorgen, terwijl u voor uw zaken zorgt.
Krijg snel en gemakkelijk toegang tot de meest gebruikte reserveonderdelen voor standaard Grundfos pompen en systemen.
Onderwaterpompen van Grundfos SL voor afvalwater (1,1-11 kW) zijn uitgerust met ofwel S-tube® (SL1) of SuperVortex-waaier (SLV). De vrije doorlaat ...
De SOLOLIFT2 is een kleine, compacte, kant-en-klare automatische opvoerinstallatie met geïntegreerde krachtige versnijdingssystemen. De opvoerinsta...
Grundfos SP bronpompen zijn ontworpen voor het verpompen van grondwater. SP pompen zijn beschikbaar in RVS 304, 316 (N-versies) en 904 (R-versies)....
Reserveonderdelen van Grundfos zijn componenten van hoge kwaliteit waarmee u de systeemprestaties kunt optimaliseren en stilstandtijd als gevolg va...
Grundfos SQ pompen zijn compacte dompelpompen, ontworpen voor huishoudelijke grondwatervoorziening voor privéwoningen, kleine waterwerken en kleine...
Grundfos SQE-pompen zijn compacte dompelpompen, ontworpen voor toepassingen met constante druk binnen huishoudelijke grondwatervoorziening voor par...
Hernieuwbare energie onderwaterpompen met ingebouwde omvormer voor zonne-, wind- en AC-stroombron. Werkt op zowel AC- als DC-spanning
Groepsprogramma van dompelsensoren voor hydrostatische niveaumetingen.
Een thermische scan van Grundfos helpt u gevaren in uw bedieningspaneel te detecteren en daardoor ongevallen en stilstand te voorkomen.
Toebehoren ontworpen voor afvalwateroplossingen.
Toebehoren voor doseerpompen
Elektrische toebehoren voor Grundfos producten
Mechanische toebehoren voor Grundfos producten
Grundfos afstandsbedieningen die worden gebruikt voor installatie, gegevensbewaking, foutinformatie en configuratie van Grundfos pompen en systemen...
Inline pompen ééntraps
Eentraps, in-line pompen met een mechanische asafdichting. De pompen zijn kortgekoppeld, d.w.z dat pomp en motor separaat zijn.
Door op de hoogte te blijven van de status van de apparatuur, kunt u de nodige maatregelen nemen om dure stilstand te voorkomen.
UNILIFT AP zijn dompelbare afvalwaterpompen die geschikt zijn voor zowel tijdelijke als permanente vrijstaande installatie. UNILIFT AP pompen kunne...
De UNILIFT CC is een eentraps dompelpomp voor het verpompen van schoon, niet-agressief water en grijs water tot een waterniveau van 3 mm. De pomp h...
De UNILIFT KP is een compacte RVS dompelpomp voor het verpompen van niet-agressief water en grijs water. De pomp kan worden gebruikt als draagbare ...
Uno- en Duolift-systemen zijn één- of tweepompssystemen en zijn geschikt voor het verzamelen en verpompen van afvalwater uit kelders van waaruit he...
De Grundfos UP, UPS Serie 100 circulatiepompen zijn ontworpen voor verwarming, huishoudelijk warm water, koeling en airconditioningsystemen. De pom...
GT druktanks zijn tanks met een lange levensduur voor drukregeling van koudwater- en verwarmingssystemen in huishoudelijke, commerciële en industri...
Vind de pompen die u nodig hebt en bouw een businesscase voor het upgraden naar pompen met het laagste beschikbare energieverbruik.
VFI is a flow and temperature industrial sensor designed to be robust, accurate and easy to install. It uses our Silicoat® coating to be in direct...
VFS is a flow and temperature sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct contac...
Zonnepanelen genereren fotovoltaïsche energie en leveren gelijkstroom van de zonnestraling aan SQFlex-, MGFlex- en RSI-omvormers