ALPHA1

Overzicht

Overzicht

VOORDELIGE ENERGIE­-EFFICIËNTIE

De ALPHA1 is een kostene­fficiënte circulatiepomp die zeer goede prestaties levert. De betrouwbare pomp beantwoordt aan de strenge EuP-eisen en is de ideale keuze in toepassingen waar de bekende UPS-pomp gebruikt werd om te voorzien in de basisfunctionaliteiten van een circulatiepomp.

De ALPHA1:

  • is gebaseerd op de beproefde ALPHA2 met meer dan 3 miljoen verkochte units
  • bespaart op het energieverbruik tot 80 % in vergelijking met traditionele pompen
  • verbruikt slechts 81 kWh per jaar (gebaseerd op een standaardhuis van 150 m2 met 6840 verwarmingsuren per jaar)
  • kan aangepast worden aan elk type verwarmingssysteem - één- of tweepijpsystemen – met radiatoren of vloerverwarming.

Voordelen en kenmerken

  • Alles onder controle
  • Proportionele drukmodus
  • Constante snelheidsmodus
  • Constante drukmodus
  • Eenvoudige bediening
  • Eenvoudige aansluiting
Brochures

Brochures

 

ALPHA1 brochure

ALPHA1 brochure

VOORDELIGE ENERGIE-EFFICIËNTIE


Cases

Cases

Service
Installatie

Installation

Informatie en advies

Grundfos is een wereldwijde leverancier van pompen en aanverwante systemen. We beschikken over goed opgeleide servicemonteurs die u kunnen ondersteunen tijdens de installatiefase van de pomp of oplossing. Grundfos producten worden geproduceerd volgens zeer hoge normen, hetgeen helpt bij het waarborgen van een lange levensduur. Onze vele jaren ervaring op het gebied van verschillende soorten installaties en installatietechnieken vormen ook een doorslaggevende factor bij het maximaliseren van de levensduur van uw Grundfos producten of systemen.

Wij kunnen u met het volgende ondersteunen:

  • Informatie over de juiste bescherming van onze pompen
  • Advies over de fysieke positionering van de pomp voor noodzakelijk(e) onderhoud/reparaties
  • Advies over de fysieke positionering van de pomp voor het handhaven van een juiste werking
  • Juiste bekabeling om te voldoen aan de gangbare werkmethoden en elektromagnetische compatibiliteit.
 
Neem contact op met uw lokale Grundfos bedrijf voor volledige ondersteuning voor uw nieuwe installatie.
Werking

Operation

Vervanging

Replacement

Wisselstukken

Spareparts

Contact
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefoonnummer

03 870 73 20

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefoonnummer

03 870 73 20

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg
Hoe aankopen