CIM/CIU

Overzicht

Overzicht

Het Grundfos fieldbus concept vormt de ideale oplossing voor volledige besturing van pompen en pompsystemen. Dankzij de Communication Interface Module (CIM) en de Communication Interface Unit (CIU) is datacommunicatie mogelijk via open en compatibele netwerken.

De Grundfos CIM/CIU communicatie-interfaces zijn gemakkelijk te installeren en inbedrijf te stellen, gebruikersvriendelijk en bieden op de lange termijn veel waar voor hun geld. Alle modules zijn gebaseerd op standaard functionele profielen voor een gemakkelijke integratie in het netwerk en gemakkelijk begrijpen van datapunten.

CIM modules zijn add-on modules die communicatie mogelijk maken met 11 tot 22 kW E-pompen en de nieuwe Dedicated Controls voor afvalwaterpompen.

De CIU communicatie-interface unit is bedoeld voor producten met een GENIbus interface zoals kleine E-pompen, circulatiepompen en drukverhogers. CIU units zijn voorzien van een geïntegreerde 24 tot 240 V voedingseenheid en zijn voorbereid voor wandmontage of DIN-rail montage.

De CIM/CIU interface ondersteunt de volgende veldbusstandaarden:

  • LON
  • PROFIBUS DP
  • Modbus RTU
  • SMS/GSM/GPRS
  • BACnet MS/TP

Toepassingen

  • CIM/CIU 100/110 LON wordt voornamelijk gebruikt voor HVAC toepassingen
  • CIM/CIU 150 Profibus DP wordt voornamelijk gebruikt voor fabrieks- en procesautomatisering
  • CIM/CIU 200 Modbus RTU wordt gebruikt voor veelzijdige automatisering, bijv. HVAC en afvalwatertoepassingen
  • CIM/CIU 250 GSM wordt voornamelijk gebruikt voor watertoevoer en afvalwatertoepassingen
  • CIM/CIU 271 GRM wordt gebruikt in combinatie met Grundfos Remote Management
  • CIM/CIU 300 BACnet wordt gebruikt voor gebouwenautomatisering

Eigenschappen en voordelen

  • Gebaseerd op standaard functionele profielen
  • Voorbereid voor toekomstige communicatiestandaarden
  • Ondersteunt een breed scala aan Grundfos producten
  • Gemakkelijk te installeren en inbedrijf te stellen
  • Flexibele voeding

Voordelen

  • Gemakkelijk te installeren en inbedrijf te stellen
  • Flexibele voeding
  • Gebaseerd op standaard functionele profielen
Brochures

Brochures

 

CIM / CIU – productbrochure

GRUNDFOS CIM/CIU (Product brochure)

Communication Interfaces Complete control for pumps and pump systems

Grundfosliterature-3157095.pdf (929 KB)

Communicatie-interface voor GSM/GPRS WW

Communication interfaces for GSM/GPRS -wastewater (Data Sheet)

Communication interface for GSM/GPRS for Dedicated Controls and for sewage AUTOADAPT

Grundfosliterature-3066028.pdf (418 KB)

Communicatie-interface voor BACnet MS/TP

Communication interface for BACnet MS/TP (Data Sheet)

The CIM/CIU 300 is a standard interface for data transmission between a BACnet MS/TP network and a Grundfos pump. It makes data exchange possible between pumps and a SCADA system or supervisory controller.

Grundfosliterature-2838975.pdf (430 KB)

Service
Installatie

Installatie

Informatie en advies

Grundfos is een wereldwijde leverancier van pompen en aanverwante systemen. We beschikken over goed opgeleide servicemonteurs die u kunnen ondersteunen tijdens de installatiefase van de pomp of oplossing. Grundfos producten worden geproduceerd volgens zeer hoge normen, hetgeen helpt bij het waarborgen van een lange levensduur. Onze vele jaren ervaring op het gebied van verschillende soorten installaties en installatietechnieken vormen ook een doorslaggevende factor bij het maximaliseren van de levensduur van uw Grundfos producten of systemen.

Wij kunnen u met het volgende ondersteunen:

  • Informatie over de juiste bescherming van onze pompen
  • Advies over de fysieke positionering van de pomp voor noodzakelijk(e) onderhoud/reparaties
  • Advies over de fysieke positionering van de pomp voor het handhaven van een juiste werking
  • Juiste bekabeling om te voldoen aan de gangbare werkmethoden en elektromagnetische compatibiliteit.

Neem contact op met uw lokale Grundfos bedrijf voor volledige ondersteuning voor uw nieuwe installatie.

Werking

Bedrijf

Service-contract

Een Grundfos service-contract waarborgt een doelmatig en ononderbroken bedrijf van uw pompsysteem en geeft u toegang tot Grundfos servicecentra en geautoriseerde servicepartners wereldwijd, 24-uur per dag.

Preventie is beter, en voordeliger dan herstellen achteraf

Nadat u uw pomp heeft gekocht, wilt u dat deze efficient en betrouwbaar werkt; een servicecontract met Grundfos geeft u gemoedsrust. Ook economisch gezien is het verstandig; het biedt u vaste kosten voor uw onderhoudsbudget en aanzienlijke kortingen.

U combineert gewoon een reeks van serviceprogramma's die aansluit op uw behoeften – en laat ons het geplande onderhoud uitvoeren om stilstand te voorkomen. We bieden drie typen service-contracten beschikbaar voor alle pompen:

  • Basis
  • Uitgebreid
  • Totaal.

 

Welke overeenkomst u ook kiest, uw apparatuur wordt altijd geserviced door speciaal getraind personeel.

De kosteneffectieve keuze

Goed onderhouden pompen kunnen uw energieverbruik met tot wel 50 % reduceren. Daarnaast is het de moeite waard te bedenken dat in een reeks van pompen die samenwerkt, één pomp invloed kan hebben op alle andere. Een Grundfos servicecontract helpt om de totale bedrijfskosten van een pomp tot een minimum te beperken. Een zorgvuldige berekening van de life-cycle kosten van al onze producten betekent dat we een overzicht hebben van de werkelijke costs of ownership van elk van onze pompen.

Het afsluiten van een servicecontract en het laten services van uw pompen door onze gekwalificeerde servicemonteurs is een garantie tegen onvoorziene uitgaven. Regelmatige service en onderhoud van uw pompen zal waarborgen dat ze met een optimale efficiëncy werken.

Vervanging

Vervanging

CAPS

Het doel van CAPS is het bieden van een complete tool, met zowel een uitgebreide catalogus van Grundfos producten als een dimensioneringsprogramma voor het selecteren van de meeste geschikte pomp voor uw toepassing.

Er is ook een uitgebreide selectiefunctie voor vervangen van pompen voor CV-pompen, tapwaterpompen en afvalwater S-pompen en een functie voor het produceren van professionele offertes, met grafieken, tekeningen en offerteteksten, aansluitschema's etc.

En last but not least, bevat de software de instructie- en bedieningshandleidingen voor vrijwel alle Grundfos pompen in meerdere talen. Servicetekeningen, opengewerkte tekeningen en stuklijsten zijn beschikbaar voor alle afvalwaterproducten alsmede verscheidene andere pomptypen.

CAPS is beschikbaar in twee versies: WinCAPS, beschikbaar op CD-ROM en de online versie WebCAPS, beschikbaar op de Grundfos website. Extra functies beschikbaar in WebCAPS zijn o.a. CAD-tekeningen en documentatie.

Wisselstukken

Reservedelen

Contact
Verkoopkantoor

Contacteer ons

Contacteer uw lokale Grundfos vestiging door onderstaand formulier in te vullen.


Telefoonnummer

03 870 73 20

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg
Service center

Contacteer ons

Contacteer uw lokale Grundfos vestiging door onderstaand formulier in te vullen.


Telefoonnummer

03 870 73 50

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg