CM-CME

Overzicht

Overzicht

De horizontale meertraps pomp CM (=centrifugaal modulair) heeft als twee hoofdkenmerken compactheid en modulairiteit, waardoor talrijke configuraties mogelijk zijn. De pomp is in principe samengesteld uit een reeks verwisselbare modules, die stuk voor stuk zijn ontworpen om naadloos samen te werken, ongeacht de toepassing.

De pompen zijn van het direct aangeflensde type.

Het verschil tussen de CM- en de CME-pompreeksen is de motor. CM-pompen zijn uitgerust met netstroom-bestuurde motoren terwijl de motoren voor CME-pompen zijn voorzien van een geïntegreerde frequentie-omvormer.

Zowel CM- als CME-pompen zijn voorzien van mechanical seals op de as.

De CM- en CME-pompen zijn leverbaar in gietijzer en roestvaststaal (AISI 304/DIN 1.4301 roestvaststaal, voor water en niet corrosieve vloeistoffen en AISI 316/DIN 1.4401 roestvaststaal, dat een hoge mate van corrosiebestendigheid biedt tegen agressieve vloeistoffen).

Toepassingen

De CM- of CME-pomp wordt primair gebruikt als een ingebouwde pomp in OEM-oplossingen en drukverhogers in woningen.

De pomp is compact, stil, betrouwbaar en flexibel en hierdoor is het een optilarme oplossing voor installatie en interactie met andere componenten in een groot systeem.

De pomp kan worden geïnstalleerd in systemen of worden gebruikt als stand-alone pomp.

Eigenschappen en voordelen

  • Compact ontwerp
  • Modulaire opbouw/klantspecifieke oplossingen
  • Wereldwijd gebruik
  • Hoge betrouwbaarheid
  • Onderhoudsvriendelijk
  • Breed prestatiebereik
  • Laag geluidsniveau
  • High-performance hydraulische componenten
  • Elektroforetisch gecoate gietijzeren delen
  • Naar wens gemaakte oplossingen
  • Grundfos motor.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Voordelen

  • Compact ontwerp
  • Hoge betrouwbaarheid
  • Breed prestatiebereik
Brochures

Brochures

 

CM – productbrochure

GRUNDFOS CM, Horizontal multi-stage pumps up to 7.5 kW (Product brochure)

When customisation, modularity, and reliability are key

Grundfosliterature-3081233.pdf (3 MB)

E-solution met Grundfos E-pompen

E-solutions with Grundfos E-pumps (Product brochure)

Grundfos and E-Solutions

Grundfosliterature-1398449.pdf (1 MB)

Service
Installatie

Installatie

Informatie en advies

Grundfos is een wereldwijde leverancier van pompen en aanverwante systemen. We beschikken over goed opgeleide servicemonteurs die u kunnen ondersteunen tijdens de installatiefase van de pomp of oplossing. Grundfos producten worden geproduceerd volgens zeer hoge normen, hetgeen helpt bij het waarborgen van een lange levensduur. Onze vele jaren ervaring op het gebied van verschillende soorten installaties en installatietechnieken vormen ook een doorslaggevende factor bij het maximaliseren van de levensduur van uw Grundfos producten of systemen.

Wij kunnen u met het volgende ondersteunen:

  • Informatie over de juiste bescherming van onze pompen
  • Advies over de fysieke positionering van de pomp voor noodzakelijk(e) onderhoud/reparaties
  • Advies over de fysieke positionering van de pomp voor het handhaven van een juiste werking
  • Juiste bekabeling om te voldoen aan de gangbare werkmethoden en elektromagnetische compatibiliteit.

 

Neem contact op met uw lokale Grundfos bedrijf voor volledige ondersteuning voor uw nieuwe installatie.

Aanbevolen reservedelen

Zelfs al is het de strategie van Grundfos om de best mogelijk pompoplossing te leveren aan onze klanten, zal er na een lange bedrijfsperiode slijtage optreden aan sommige componenten in bepaalde situaties. Wanneer een korte stilstandtijd een vereiste is, of de pomp is geïnstalleerd in ontoegankelijke gebieden waar levering van reservedelen lang kan duren, dan is het raadzaam om een kleine voorraad van aanbevolen reservedelen ter plaatse aan te leggen.

Neem contact op met uw lokale Grundfos vestiging voor informatie over aanbevolen reservedelen of reserve-kits voor uw Grundfos product.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Werking

Bedrijf

Servicecontract

Een Grundfos service-contract waarborgt een doelmatig en ononderbroken bedrijf van uw pompsysteem en geeft u toegang tot Grundfos servicecentra en geautoriseerde servicepartners wereldwijd, 24-uur per dag.

Preventie is beter, en voordeliger dan herstellen achteraf

Nadat u uw pomp heeft gekocht, wilt u dat deze efficient en betrouwbaar werkt; een servicecontract met Grundfos geeft u gemoedsrust. Ook economisch gezien is het verstandig; het biedt u vaste kosten voor uw onderhoudsbudget en aanzienlijke kortingen.

U combineert gewoon een reeks van serviceprogramma's die aansluit op uw behoeften – en laat ons het geplande onderhoud uitvoeren om stilstand te voorkomen. We bieden drie typen service-contracten beschikbaar voor alle pompen:

  • Basis
  • Uitgebreid
  • Totaal.


Welke overeenkomst u ook kiest, uw apparatuur wordt altijd geserviced door speciaal getraind personeel.

De kosteneffectieve keuze

Goed onderhouden pompen kunnen uw energieverbruik met tot wel 50 % reduceren. Daarnaast is het de moeite waard te bedenken dat in een reeks van pompen die samenwerkt, één pomp invloed kan hebben op alle andere. Een Grundfos servicecontract helpt om de totale bedrijfskosten van een pomp tot een minimum te beperken. Een zorgvuldige berekening van de life-cycle kosten van al onze producten betekent dat we een overzicht hebben van de werkelijke costs of ownership van elk van onze pompen.

Het afsluiten van een servicecontract en het laten services van uw pompen door onze gekwalificeerde servicemonteurs is een garantie tegen onvoorziene uitgaven. Regelmatige service en onderhoud van uw pompen zal waarborgen dat ze met een optimale efficiëncy werken.

Reparatie en onderhoud

Grundfos Service zal uw pompen onderhouden en repareren. Onze servicedeskundigen kunnen u ook adviseren omtrent efficiëncy-aspecten en suggesties door voor het besparen van geld op de lange termijn.

Reparatie en onderhoud van uw bestaande pompsystemen

U kunt natuurlijk altijd contact opnemen met Grundfos voor reparatie en onderhoud van pompen die u bij ons heeft gekocht. Grundfos kan uw pompen tot dezelfde specificaties repareren als nieuwe pompen. Echter, het is belangrijk te bedenken dat een upgrade of zelfs een vervangende pomp op de langere duur goedkoper kan zijn dan reparatie. Zie "Upgrades en vervanging" om na te gaan hoe dit zakelijk gezien zinvol is.

Doelmatige service - waar u ook bent

Grundfos Service is altijd dichtbij. In samenwerking met onze lokale geautoriseerde service-partners bieden we wereldwijde service. Hulp van gekwalificeerde pompdeskundingen is nooit ver weg, of u nu directe assistentie nodig heeft of geïnteresseerd bent in informatie over besparingsmogelijkheden.

Grundfos Remote Management

Grundfos Remote Management is een kosteneffectieve, veilige en betrouwbare manier om tegen zeer geringe kosten pompinstallaties te bewaken en te beheren vanaf een PC met internetverbinding.

Pompen en mensen "Aansluiten"

Met een veilig en betrouwbaar remote beheersysteem kunt u uw tegen zeer geringe kosten pompsystemen bewaken en beheren vanaf een PC met internetaansluiting.

Grundfos Remote Management is een kostenefficiënt en duidelijk systeem voor het bewaken en beheren van pompinstallaties in bedrijfsgebouwen en in watertoevoer- en afvalwatersystemen. Het reduceert de noodzaak voor on-site inspecties en in geval van een alarm of waarschuwing worden de relevante mensen direct op de hoogte gesteld.

Het systeem biedt een breder scala voordelen en functionaliteit dan bewaking gebaseerd op mobiele telefoon technologie. Voor diegenen die geen remote procesautomatisering nodig hebben is Grundfos Remote Management de ideale oplossing voor het bewaken en besturing op afstand in plaats van de traditionele SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) systemen. De initiële investering is minimaal en er is een vast laag tarief voor dataverkeer, hosting-kosten en systeemondersteuning, inclusief backup van alle data.

Efficiënt alarmbeheer

Het belschema in dit nieuwe telemetriesysteem waarborgt dat alarmmeldingen van on-site controllers direct naar de relevante mensen gaan. De systeemmanager kan inloggen op een PC vanaf elke locatie en plannen wie alarmmeldingen moet ontvangen van elke installatie op een bepaald moment van de dag. Managers kunnen jaren vooruit plannen en kunnen gemakkelijk de dagelijkse uitzonderingen op het schema afhandelen.

Optimaliseer service en onderhoud

Wijzigingen in pompprestaties kunnen worden gevolgd m.b.v. trendgrafieken de automatisch door het systeem worden gegenereerd. Door dit volgsysteem kan een indicatie worden gegeven van eventuele slijtage in de installatie en kan service en onderhoud overeenkomstig worden gepland.

De communicatie-interface (het CIU271 modem) maakt datatransmissie mogelijk via GPRS/SMS vanaf uw Grundfos pompen en controllers. Via de ingebouwde multi-functionele I/O-kaart kunt u sensoren en schakelaars aansluiten.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Vervanging

Vervanging

CAPS

Het doel van CAPS is het bieden van een complete tool, met zowel een uitgebreide catalogus van Grundfos producten als een dimensioneringsprogramma voor het selecteren van de meeste geschikte pomp voor uw toepassing.

Er is ook een uitgebreide selectiefunctie voor vervangen van pompen voor CV-pompen, tapwaterpompen en afvalwater S-pompen en een functie voor het produceren van professionele offertes, met grafieken, tekeningen en offerteteksten, aansluitschema's etc.

En last but not least, bevat de software de instructie- en bedieningshandleidingen voor vrijwel alle Grundfos pompen in meerdere talen. Servicetekeningen, opengewerkte tekeningen en stuklijsten zijn beschikbaar voor alle afvalwaterproducten alsmede verscheidene andere pomptypen.

CAPS is beschikbaar in twee versies: WinCAPS, beschikbaar op CD-ROM en de online versie WebCAPS, beschikbaar op de Grundfos website. Extra functies beschikbaar in WebCAPS zijn o.a. CAD-tekeningen en documentatie.

 


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Wisselstukken

Reservedelen

"Wees verantwoordelijk" is één van onze kernwaarden bij Grundfos. Het is van essentieel belang voor ons dat onze pompen zijn ontworpen met het oog op een laag energieverbruik en de beste prestaties gedurende hun levensduur. Een consequentie hiervan is dat service-aanbiedingen, waaronder reservedelen en vervangings-kits, worden gedefinieerde in de ontwikkelingsfase.
Op maat gemaakte service-aanbiedingen en rapid-response distributiecentra waarborgen dat u over de onderdelen kunt beschikken wanneer u ze nodig heeft.

Lijst met aanbevolen reservedelen

De lijst vermeldt de onderdelen die u on-site moet bewaren om service aan uw pompen uit te voeren. Deze aanbevelingen kunt u vinden op de productpagina in onze WebCAPS tool.

Speciaal ontworpen service kits

Service-kits bevatten alles wat u nodig heeft voor specifiek onderhoud of een reparatietaak, inclusief instructies voor demontage, vervanging of opnieuw samenbouwen.

24-uurs reservedelen leveringsservice

Om er extra zeker van te zijn dat u niet hoeft te wachten, kunnen wij een set reservedelen apart houden die van kritisch belang zijn voor uw bedrijfsvoering. Dit waarborgt dat ze beschikbaar zijn wanneer u ze nodig heeft.

10 jaar garantie

Wij garanderen dat reservedelen voor een Grundfos pomp die u nu koopt in elk geval de volgende 10 jaar leverbaar blijven.

Service online tool

24-uurs toegang tot onze online tool WebCAPS is beschikbaar vanaf elke PC. En alle technische documentatie en informatie die u nodig heeft voor het servicen van uw pompen is direct beschikbaar voor u, op elk gewenst moment:

  • Service-instructies
  • Stap-voor-stap service-video's
  • Interactieve uitgewerkte tekeningen
  • Dwarsdoorsneden.

 

Service-video

Er is een service-video beschikbaar voor dit product. De service-video is een gemakkelijke manier om te bekijken hoe de pomp moet worden gedemonteerd en gemonteerd.

De WebCAPS-documentatie en service-secties bieden een snelle en gemakkelijke toegang tot service-video's.
Er zijn twee verschillende manieren om toegang te krijgen tot de video's van de WebCAPS home-page:

  • via Service
  • via Documentatie.


De video's zijn ook beschikbaar op CD-ROM en DVD.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Contact
Verkoopkantoor

Contacteer ons

Contacteer uw lokale Grundfos vestiging door onderstaand formulier in te vullen.


Telefoonnummer

03 870 73 20

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg
Service center

Contacteer ons

Contacteer uw lokale Grundfos vestiging door onderstaand formulier in te vullen.


Telefoonnummer

03 870 73 50

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg