- Vloeistoftemperatuur
- 0 .. 50 °C
- Maximale opvoerhoogte
- 6 m
- Maximaal debiet
- 0.17 l/s
Vochtige kelders kunnen worden verbeterd met Conlift
Kelders bevinden zich vaak onder het grondniveau waar de omgevingstemperatuur en slechte luchtcirculatie vaak tot problemen leiden. Luchtontvochtigers kunnen worden gebruikt om de resterende waterdamp te verwijderen, maar in kelders onder afwateringsniveau waar deze units doorgaans worden geplaatst kan condensaat niet worden verwijderd via natuurlijk verval, en dit kan schade veroorzaken. Daarom is een oplossing nodig voor het opvoeren van condensaat uit het systeem. De Conlift condensaatverwijderingspomp is een opvoersysteem voor condensaat, ontworpen om dit probleem op te lossen waarbij condensaat kan worden opgevoerd tot hoogtes van maximaal vijf meter.
Lees wat klanten over deze productserie zeggen
Wanneer Grundfos deel uitmaakt van de oplossing, dan ervaar je een lager energieverbruik, meer comfort en een onovertroffen bedrijfszekerheid. Lees de verhalen van onze klanten hoe zij profiteren van de Grundfos aanpak van water en energie.
Word expert in slechts een paar klikken
Bespaar tijd in uw dagelijkse werkzaamheden door uw vaardigheden, uw know-how en uw werkzaamheden te verbeteren met het online trainingsplatform ECADEMY.
Klik op een cursus hieronder om direct met uw training te beginnen.
Vergroot je productkennis
Ontdek meer over pompen, systemen, oplossingen en hoe je de beste prestaties behaald. Bekijk onderzoeken, trainingsmateriaal, video’s en whitepapers om je toepassing te optimaliseren.