Control MPC

Overzicht

Overzicht

Grundfos Control MPC is een besturingskast met een CU 351 controller waarmee u tot max. zes identieke parallel geschakelde pompen kunt bewaken en besturen. Deze wordt geleverd met alles wat nodig is om te starten, en bevat software die is geoptimaliseerd voor uw specifieke toepassing. Control MPC zal het energieverbruik minimaliseren en direct energiekosten reduceren. Met applicatie-geoptimaliseerde software heeft u volledige controle over de pompen in uw systeem. Kenmerken zoals automatische cascadebesturing waarborgen de hoogst mogelijke systeemefficiëncy.

Als enige systeem op de markt, weet Control MPC exact welke – en hoeveel – pompen bestuurd moeten worden en zal de prestaties optimaliseren en het energieverbruik minimaliseren, op basis van pompcurvedata aangeleverd door de klant.

Met Control MPC zijn er geen communicatiebarriéres meer. U kunt kiezen uit een breed scala van bedieningstalen en Control MPC ondersteunt communicatie met bewakingsapparatuur of andere externe units via een aantal verschillende fieldbus-protocollen:

  • Ethernet (VNC server is standaard in Control MPC)
  • PROFIBUS via CIU modules
  • LON via CIU modules
  • Modbus via CIU modules
  • GSM en GPRS via CIU modules
  • PLC via IO 351B modules

De Control MPC is ontworpen en gebouwd volgens dezelfde kwaliteitsnormen als alle andere Grundfos producten. Kenmerken zoals standby pomptoekenning, geforceerde pompwisseling en droogloopbeveiliging helpen bij het verhogen van uw systeembetrouwbaarheid en reduceren stilstandtijd en kostbaar onderhoud. Alles wat u nodig heeft om van deze Control MPC voordelen te profiteren is het volgen van de eenvoudige installatie-wizard, die u helpt bij het instellen van de gewenste parameters in de juiste volgorde.

Toepassingen

  • Drukverhoging
  • Verwarming
  • Koeling
  • Airconditioning.

 

Kenmerken

  • Efficiënte cascaderegeling
  • Setpoint-beïnvloeding
  • Individuele pompregeling
  • Alternatieve setpoints
  • Klokprogramma
  • Proportionele drukregeling
  • Pompwisseling
  • Stand-by pompen
  • Testdraaien pomp
  • Pilot-pompen
  • Stop bij lage doorstroming functie
  • Zachte drukopbouwfunctie (miminaliseert kans op waterslag)
  • Noodbedrijf
  • Inschatting van debiet
  • Droogloopbeveiliging
  • Ethernet.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Voordelen

  • Betrouwbaar en gemakkelijk in het gebruik
  • Energie-efficiënte cascaderegeling
  • Leidingbeschermingsfunctie
Brochures

Brochures

 

Control MPC – productbrochure

Control MPC – productbrochure

Productbrochure
Publicatienr.: 96905267
Vrijgavedatum: 11-03-2009

Download PDF

815 kb

Cases

Cases

Service
Installatie

Installatie

Inbedrijfstelling A:

Om optimale prestaties te realiseren is het heel belangrijk dat het product/systeem vanaf het begin correct wordt geconfigureerd en ingesteld. De kennis van de Grundfos servicemonteur en het gebruik van specifiek Grundfos gereedschap voor het instellen van de prestaties van de pomp garanderen dat de klant er zeker van kan zijn dat de hoogst mogelijke efficiëncy en een juiste werking wordt gerealiseerd. Inbedrijfstelling van de pomp wordt aanbevolen voor de volgende toepassingen:

  • Wanneer de pompen worden bestuurd door een frequentie-omvormer
  • Wanneer het pompsysteem werkt in grote systemen, bijv. een gebouwenbeheersysteem
  • Wanneer de gebruiker getraind wil worden in de juiste bediening van de pomp
  • Wanneer de pomp een vitaal element vormt in een productie/applicatie
  • Daar waar de configuratie cruciaal is voor het Grundfos product om te werken gedurende de hele geplande levensduur, bijv. in waterbehandelingstoepassingen. In dergelijke gevallen is inbedrijfstelling niet alleen aanbevolen maar vereist
  • Daar waar veiligheid van belang is, bijv. in een desinfectiesysteem.

 

De inbedrijfstelling wordt uitgevoerd in een stapsgewijze procedure en er wordt een rapport van de pompinstellingen gemaakt.

Aarzel niet om contact op te nemen met uw lokale Grundfos vestiging voor de inbedrijfstelling van uw net geïnstalleerde Grundfos product.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Werking

Bedrijf

Grundfos Service kan u adviseren over efficiëncy-aspecten en u suggesties aan de hand doen die op langere termijn besparingen opleveren.

Niet al onze producten hebben reserve-onderdelen nodig. Onze pompen zijn ontworpen met het oog op een laag energieverbruik en de beste prestaties gedurende hun levensduur. Dit geldt ook in het bijzonder voor pompen waar technologieën bewijzen dat het efficiënter en betrouwbaarder is om de pompen te vervangen dan te repareren.

Grundfos Service zal uw pompen onderhouden en repareren. Onze servicedeskundigen kunnen u ook adviseren omtrent efficiëncy-aspecten en suggesties door voor het besparen van geld op de lange termijn.

Reparatie en onderhoud van uw bestaande pompsysteem

U kunt natuurlijk altijd contact opnemen met Grundfos voor reparatie en onderhoud van pompen die u bij ons heeft gekocht. Grundfos kan uw pompen tot dezelfde specificaties repareren als nieuwe pompen. Echter, het is belangrijk te bedenken dat een upgrade of zelfs een vervangende pomp op de langere duur goedkoper kan zijn dan reparatie. Zie "Upgrades en vervanging" om na te gaan hoe dit zakelijk gezien zinvol is.

Doelmatige service - waar u ook bent

Grundfos Service is altijd dichtbij. Samen met uw lokale geautoriseerde servicepartners, bieden we wereldwijd service en help van gekwalificeerde pompprofessionals is nooit ver weg, of u nu directe assistentie wilt of geïnteresseerd bent in informatie over besparingsmogelijkheden.  

Grundfos Remote Management

Grundfos Remote Management is een kosteneffectieve, veilige en betrouwbare manier om tegen zeer geringe kosten pompinstallaties te bewaken en te beheren vanaf een PC met internetverbinding.

Pompen en mensen "Aansluiten"

Met een veilig en betrouwbaar remote beheersysteem kunt u uw tegen zeer geringe kosten pompsystemen bewaken en beheren vanaf een PC met internetaansluiting.

Grundfos Remote Management is een kostenefficiënt en duidelijk systeem voor het bewaken en beheren van pompinstallaties in bedrijfsgebouwen en in watertoevoer- en afvalwatersystemen. Het reduceert de noodzaak voor on-site inspecties en in geval van een alarm of waarschuwing worden de relevante mensen direct op de hoogte gesteld.

Het systeem biedt een breder scala voordelen en functionaliteit dan bewaking gebaseerd op mobiele telefoon technologie. Voor diegenen die geen remote procesautomatisering nodig hebben is Grundfos Remote Management de ideale oplossing voor het bewaken en besturing op afstand in plaats van de traditionele SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) systemen. De initiële investering is minimaal en er is een vast laag tarief voor dataverkeer, hosting-kosten en systeemondersteuning, inclusief backup van alle data.

Efficiënt alarmbeheer

Via het belschema in dit nieuwe telemetriesysteem waarborgt dat alarmmeldingen van on-site controllers direct naar de relevante mensen gaan. De systeemmanager kan inloggen op een PC vanaf elke locatie en plannen wie alarmmeldingen moet ontvangen van elke installatie op elk willekeurig moment van de dag. Managers kunnen jaren vooruit plannen en kunnen gemakkelijk de dagelijkse uitzonderingen op het schema afhandelen.

Optimaliseer service en onderhoud

Wijzigingen in pompprestaties kunnen worden gevolgd m.b.v. trendgrafieken die automatisch door het systeem worden gegenereerd. Door dit volgsysteem kan een indicatie worden gegeven van eventuele slijtage in de installatie en kan service en onderhoud overeenkomstig worden gepland.

De communicatie-interface (het CIU271 modem) maakt datatransmissie mogelijk via GPRS/SMS vanaf uw Grundfos pompen en controllers. Via de ingebouwde multi-functionele I/O-kaart kunt u sensoren en schakelaars aansluiten.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Vervanging

Vervanging

CAPS

Het doel van CAPS is het bieden van een complete tool, met zowel een uitgebreide catalogus van Grundfos producten als een dimensioneringsprogramma voor het selecteren van de meeste geschikte pomp voor uw toepassing.

Daarnaast is er ook een uitgebreide selectiefunctie voor vervangen van pompen voor CV-pompen, tapwaterpompen en afvalwater S-pompen en een functie voor het produceren van professionele offertes, met grafieken, tekeningen en offerteteksten, aansluitschema's etc.
Dit kan allemaal worden geëxporteerd in de meest gangbare bestandsformaten, waaronder gif, bmp, txt, dxf, etc.

En last but not least, bevat de software de instructie- en bedieningshandleidingen voor vrijwel alle Grundfos pompen in meerdere talen. Servicetekeningen, opengewerkte tekeningen en stuklijsten zijn beschikbaar voor alle afvalwaterproducten alsmede verscheidene andere pomptypen.

CAPS is beschikbaar in twee versies: WinCAPS, beschikbaar op CD-ROM en de online versie WebCAPS, beschikbaar op de Grundfos website. Extra onderdelen in WebCAPS omvatten CAD-tekeningen en Documentatie.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Wisselstukken

Reservedelen

Wees verantwoordelijk is één van onze kernwaarden bij Grundfos. Het is daarom van essentieel belang voor ons dat onze pompen zijn ontworpen met het oog op een laag energieverbruik en de beste prestaties gedurende hun levensduur. Daarom worden de Grundfos service-aanbiedingen reservedelen en vervangings-kits al gedefinieerd in de ontwikkelingsfase.
Op maat gemaakte service-aanbiedingen en rapid-response distributiecentra waarborgen dat u over de onderdelen kunt beschikken wanneer u ze nodig heeft.

Lijst met aanbevolen reservedelen

De lijst vermeldt de onderdelen die u on-site moet bewaren om service aan uw pompen uit te voeren. Deze aanbevelingen kunt u vinden op de productpagina in onze WEB Caps tool.

Speciaal ontworpen service kits

Service-kits bevatten alles wat u nodig heeft voor specifiek onderhoud of een reparatietaak, inclusief instructies voor demontage, vervanging en opnieuw samenbouwen.

24-uurs reservedelen leveringservice

Om er extra zeker van te zijn dat u niet hoeft te wachten, kunnen wij een set reservedelen apart houden die van kritisch belang zijn voor uw bedrijfsvoering. Hierdoor zijn ze beschikbaar voor u, wanneer u ze ook maar nodig heeft.

10-jaar garantie

Reservedelen voor de Grundfospomp die u nu koopt zijn zeker nog 10 jaar leverbaar – dat garanderen wij u.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Contact
Verkoopkantoor

Contacteer ons

Contacteer uw lokale Grundfos vestiging door onderstaand formulier in te vullen.


Telefoonnummer

03 870 73 20

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg
Service center

Contacteer ons

Contacteer uw lokale Grundfos vestiging door onderstaand formulier in te vullen.


Telefoonnummer

03 870 73 50

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg