Elektrische toebehoren

Overzicht

Overzicht

Grundfos toebehoren zijn perfect geschikt voor Grundfos producten en waarborgen hoge prestaties, gemakkelijke service, toegevoegde waarde en een lange levensduur voor de Grundfos producten.

  • Kabelclips, -binders en beschermingen
  • Kabelaansluitsets
  • Condensatoren
  • CIM/CIU
  • Regelboxen
  • Control MPC
  • Omvormers
  • CR-/CRE Monitors
  • CU 100
  • CU 200
  • CU 300
  • CU 300 toebehoren
  • CU 301
  • CU 321
  • CU 361
  • CUE
  • CUE toebehoren
  • Dedicated Controls
  • Aardlekschakelaars
  • EMC filters
  • Uitbreidingsmodules
  • Af-fabriek gemonteerd voor Hydrpo MPC of Hydro 2000
  • G100
  • G10-LON
  • IO 100, IO 101, IO 102
  • IO 111
  • IO 112
  • IO 351B
  • LC 107
  • LC 108
  • LC 110
  • LC, LCD toebehoren
  • LCD 107
  • LCD 108
  • LCD 110
  • LiqTec
  • Motorstarter
  • MP 204
  • MP 204 toebehoren
  • MP 205
  • PCE & PCD 100
  • Stekkers
  • Potentiometers
  • Drukregelaars
  • Drukmanager
  • R100
  • RMQ toebehoren
  • Sensoren
  • SM 111
  • Zonnepaneeltoebehoren
  • Dompelbare kabels
  • Klemmenbox
  • Tijdschakelaars
  • Transientbeveiliging 12-230
  • Windturbinetoebehoren.

Voordelen

  • Optimale prestaties
  • Perfecte passing
  • Toegevoegde waarde
Brochures

Brochures

 

Cases

Cases

Service
Installatie

Installatie

Informatie en advies

Grundfos is een wereldwijde leverancier van pompen en aanverwante systemen. We beschikken over goed opgeleide servicemonteurs die u kunnen ondersteunen tijdens de installatiefase van de pomp of oplossing. Grundfos producten worden geproduceerd volgens zeer hoge normen, hetgeen helpt bij het waarborgen van een lange levensduur. Onze vele jaren ervaring op het gebied van verschillende soorten installaties en installatietechnieken vormen ook een doorslaggevende factor bij het maximaliseren van de levensduur van uw Grundfos producten of systemen.

Wij kunnen u met het volgende ondersteunen:

  • Informatie over de juiste bescherming van onze pompen
  • Advies over de fysieke positionering van de pomp voor noodzakelijk(e) onderhoud/reparaties
  • Advies over de fysieke positionering van de pomp voor het handhaven van een juiste werking
  • Juiste bekabeling om te voldoen aan de gangbare werkmethoden en elektromagnetische compatibiliteit.

Neem contact op met uw lokale Grundfos bedrijf voor volledige ondersteuning voor uw nieuwe installatie.

Inbedrijfstelling

Voor optimale prestaties is het heel belangrijk dat het product/systeem vanaf het begin correct wordt geconfigureerd en ingesteld. De kennis en ervaring van de Grundfos servicemonteur en het gebruik van speciaal Grundfos service-gereedschap voor het instellen van de prestaties van de pomp, vormen samen de garantie dat zowel de grootst mogelijke efficiëncy als een volledig juiste werking van de apparatuur worden gerealiseerd. Inbedrijfstelling van de pomp wordt aanbevolen in de volgende gevallen:

  • Wanneer de pompen worden bestuurd door een frequentie-omvormer
  • Wanneer het pompsysteem werkt in een groot systeem, bijv. een gebouwenbeheersysteem
  • Wanneer de gebruiker getraind wil worden in de juiste bediening van de pomp
  • Wanneer de pomp een vitaal element vormt in een productie/applicatie
  • Daar waar de configuratie cruciaal is voor het Grundfos product om te werken gedurende de hele geplande levensduur, bijv. in waterbehandelingstoepassingen. In dergelijke gevallen is inbedrijfstelling niet alleen aanbevolen maar vereist
  • Daar waar veiligheid van belang is, bijv. in desinfectiesystemen.

De inbedrijfstelling wordt uitgevoerd in een stapsgewijze procedure en er wordt een rapport van de pompinstellingen gemaakt.

Neem contact op met uw lokale Grundfos vestiging om een afspraak te maken voor de inbedrijfstelling van uw Grundfos product.

Werking

Bedrijf

Vervanging

Vervanging

Wisselstukken

Reservedelen

Contact
Verkoopkantoor

Contacteer ons

Contacteer uw lokale Grundfos vestiging door onderstaand formulier in te vullen.


Telefoonnummer

03 870 73 20

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg
Service center

Contacteer ons

Contacteer uw lokale Grundfos vestiging door onderstaand formulier in te vullen.


Telefoonnummer

03 870 73 50

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg