Fire Compact

Overzicht

Overzicht

Productprofiel Fire Compact

De Fire-compact is speciaal ontwikkeld voor gebruik in combinatie met brandslanghaspels waarbij in veel gevallen een brandblusinstallatie dient te worden toegepast die direct op de consumptieleiding kan worden aangesloten. Deze pomp voldoet aan de eisen van de waterleidingbedrijven en de brandweer en is gebouwd volgens de VEWIN werkbladen 4,5.

Toepassing en installatie Fire Compact

  • De uitvoering GBI schakelt in op commando (maakcontact) en dient na gebruik handmatig uitgeschakeld te worden.
  • De uitvoering GBID werkt afhankelijk van de waterdruk door middel van een drukschakelaar en drukvat.
  • Met 24-uursklok ter voorkoming van vastzitten van de pomp.

In overleg met de lokale overheden, waterleidingbedrijven en/of brandweer wordt een betrouwbaar advies gegeven. Gezamenlijk wordt de installatiekeus gemaakt zodat optimale veiligheid gegarandeerd is. Grundfos voorziet u van een betrouwbaar brandblussyteem van elk formaat.

Bij gebruik van brandslanghaspels dient men te rekenen met een uitstroomdruk van 15 m en daardoor dient in vele gevallen een brandblus-installatie te worden toegepast, welke direct op het drinkwaternet kan worden aangesloten.

De Fire-Compact Brandblus-installatie is in verschillende uitvoeringen leverbaar. Deze kunnen inschakelen door het wegvallen van de waterdruk (type GBID, vaak toegepast bij een separate brandblusleiding) of op commando van een extern signaal (type GBI). In het geval van een in het drinkwaterleidingnet opgenomen brandblusinstallatie dient u rekening te houden met de eisen van het lokale waterleidingbedrijf.

Om te voorkomen dat de pomp door stilstand gaat vastzitten, is de installatie uitgevoerd met een 24-uursklok die de pomp elke 24 uur voor een korte tijd laat draaien.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met Grundfos of uw dealer. Custom made installaties, zoals bijvoorbeeld brandblusinstallaties voor hoogbouw of tunnels op aanvraag.

 

Cases

Cases

Contact
Verkoopkantoor

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefoonnummer

03 870 73 20

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg
Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefoonnummer

03 870 73 50

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg