LC-LCD

Overzicht

Overzicht

Typische toepassingen zijn putten met één (LC) of twee (LCD) pompen in bedrijfsgebouwen, woningen en gemeentelijke afvalwaterleidingen.

Alle LC/LCD regelaars zijn voorzien van een bedieningspaneel met schakelaar en beveiligingsvoorzieningen. Ze zijn speciaal ontworpen voor Grundfos pompsystemen, waardoor ze perfect op elkaar zijn afgestemd.

Drie reeksen – zes versies
Het Grundfos LC/LCD programma van niveauregelaars bestaat uit drie reeksen met in totaal zes versies:

  • De LC/LCD 107 niveauregelaars, bediend door niveauklokken
  • De LC/LCD 108 niveauregelaars, bediend door vlotterschakelaars
  • De LC/LCD 110 niveauregelaars, bediend door elektroden.

 

Ze zijn allemaal uitstekend geschikt voor gebruik met directe online startmotoren tot max. 11 kW. Het LC/LCD programma kan ook worden geleverd met een geïntegreerde ster-delta-starter voor toepassingen die grotere motoren nodig hebben, tot max. 30 KW.


Een uitgebreid programma van accessoires is beschikbaar voor de LC/LCD reeks, waaronder een SMS-modemoptie. In een alarmsituatie, stuurt het SMS-modem een tekstbericht naar uw mobiele telefoon. Bedrijfsgegevens van elke pomp, zoals aantal bedrijfsuren en starts, kan worden opgevraagd op uw mobiele telefoon door een SMS te sturen naar de controller.

Toepassingen

Grundfos niveauregelaars (LC/LCD) zijn ontworpen voor het transport van afvalwater uit een afvalwaterput.

Het kan worden gebruikt voor netwerkpompstations en hoofdpompstations uitgerust met één of twee pompen.

Het kan ook worden gebruikt voor commerciële gebouwen en gemeentelijke systemen.

Eigenschappen en voordelen

  • Kant-en-klare oplossingen voor pompen tot 30 kW
  • Effectieve en betrouwbare besturingsfuncties
  • Basisbesturing voor basisbehoeften, gemakkelijk in het gebruik
  • Gemakkelijke inbedrijfstelling en onderhoud.

 

Veel opties:  

  • Ex-barrièrre
  • Bedrijfsuren- en startteller
  • Lokale bewaking: hoorn/signaallamp
  • Bewaking op afstand: SMS module.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Voordelen

  • Automatische pompomschakeling (wisseling)
  • Automatische testrun tijdens lange periodes van inactiviteit
  • Beveiliging tegen waterslag
Brochures

Brochures

 

LC-LCD – productbrochure

LC/LCD Controllers (Product brochure)

Safe and reliable level control

Grundfosliterature-1665550.pdf (412 KB)

LC-LCD – productbrochure

LC/LCD ranges - level controllers (Product brochure)

LC 107, LCD 107, LC 108, LCD 108, LC 110, LCD 110

Grundfosliterature-3066175.pdf (1 MB)

Cases

Cases

Service
Installatie

Installatie

Informatie en advies

Grundfos is een wereldwijde leverancier van pompen en aanverwante systemen. We beschikken over goed opgeleide servicemonteurs die u kunnen ondersteunen tijdens de installatiefase van de pomp of oplossing. Grundfos producten worden geproduceerd volgens zeer hoge normen, hetgeen helpt bij het waarborgen van een lange levensduur. Onze vele jaren ervaring op het gebied van verschillende soorten installaties en installatietechnieken vormen ook een doorslaggevende factor bij het maximaliseren van de levensduur van uw Grundfos producten of systemen.

Wij kunnen u met het volgende ondersteunen:

  • Informatie over de juiste bescherming van onze pompen
  • Advies over de fysieke positionering van de pomp voor noodzakelijk(e) onderhoud/reparaties
  • Advies over de fysieke positionering van de pomp voor het handhaven van een juiste werking
  • Juiste bekabeling om te voldoen aan de gangbare werkmethoden en elektromagnetische compatibiliteit.

Neem contact op met uw lokale Grundfos bedrijf voor volledige ondersteuning voor uw nieuwe installatie.

Inbedrijfstelling

Voor optimale prestaties is het heel belangrijk dat het product/systeem vanaf het begin correct wordt geconfigureerd en ingesteld. De kennis en ervaring van de Grundfos servicemonteur en het gebruik van speciaal Grundfos service-gereedschap voor het instellen van de prestaties van de pomp, vormen samen de garantie dat zowel de grootst mogelijke efficiëncy als een volledig juiste werking van de apparatuur worden gerealiseerd. Inbedrijfstelling van de pomp wordt aanbevolen in de volgende gevallen:

  • Wanneer de pompen worden bestuurd door een frequentie-omvormer
  • Wanneer het pompsysteem werkt in een groot systeem, bijv. een gebouwenbeheersysteem
  • Wanneer de gebruiker getraind wil worden in de juiste werking van de pomp
  • Wanneer de pomp een vitaal element vormt in een productie/applicatie
  • Daar waar de configuratie cruciaal is voor het Grundfos product om te werken gedurende de hele geplande levensduur, bijv. in waterbehandelingstoepassingen. In dergelijke gevallen is inbedrijfstelling niet alleen aanbevolen maar vereist
  • Daar waar veiligheid van belang is, bijv. in desinfectiesystemen
    De inbedrijfstelling wordt uitgevoerd in een stapsgewijze procedure en er wordt een rapport van de pompinstellingen gemaakt.

Neem contact op met uw lokale Grundfos vestiging om een afspraak te maken voor de inbedrijfstelling van uw Grundfos product.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Werking

Bedrijf

Reparatie en onderhoud

Grundfos Service kan u adviseren over efficiëncy-aspecten en u suggesties aan de hand doen die op langere termijn besparingen opleveren.

Niet al onze producten hebben reserve-onderdelen nodig. Onze pompen zijn ontworpen met het oog op een laag energieverbruik en de beste prestaties gedurende hun levensduur. Voor sommige pompen wordt de grootste efficiëncy en betrouwbaarheid gerealiseerd door het vervangen van versleten pompen in plaats van deze te repareren.

U kunt natuurlijk altijd contact opnemen met Grundfos voor reparatie en onderhoud van pompen die u bij ons heeft gekocht. Het is belangrijk te realiseren dat een upgrade of zelfs een vervangende pomp op de lange duur goedkoper kan zijn dan reparatie.

Doelmatige service - waar u ook bent

Grundfos Service is altijd dichtbij. In samenwerking met onze lokale geautoriseerde service-partners bieden we wereldwijde service. Hulp van gekwalificeerde pompdeskundingen is nooit ver weg, of u nu directe assistentie nodig heeft of geïnteresseerd bent in informatie over besparingsmogelijkheden.

Grundfos Remote Management

Grundfos Remote Management is een kosteneffectieve, veilige en betrouwbare manier om tegen zeer geringe kosten pompinstallaties te bewaken en te beheren vanaf een PC met internetverbinding.

Pompen en mensen "Aansluiten"

Met een veilig en betrouwbaar remote beheersysteem kunt u uw tegen zeer geringe kosten pompsystemen bewaken en beheren vanaf een PC met internetaansluiting.

Grundfos Remote Management is een kostenefficiënt en duidelijk systeem voor het bewaken en beheren van pompinstallaties in bedrijfsgebouwen en in watertoevoer- en afvalwatersystemen. Het reduceert de noodzaak voor on-site inspecties en in geval van een alarm of waarschuwing worden de relevante mensen direct op de hoogte gesteld.

Het systeem biedt een breder scala voordelen en functionaliteit dan bewaking gebaseerd op mobiele telefoon technologie. Voor diegenen die geen remote procesautomatisering nodig hebben is Grundfos Remote Management de ideale oplossing voor het bewaken en besturing op afstand in plaats van de traditionele SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) systemen. De initiële investering is minimaal en er is een vast laag tarief voor dataverkeer, hosting-kosten en systeemondersteuning, inclusief backup van alle data.

Efficiënt alarmbeheer

Het belschema in dit nieuwe telemetriesysteem waarborgt dat alarmmeldingen van on-site controllers direct naar de relevante mensen gaan. De systeemmanager can inloggen van een PC vanaf elke locatie en plannen wie alarmmeldingen moet ontvangen van elke installatie op een bepaald moment van de dag. Managers kunnen jaren vooruit plannen en kunnen gemakkelijk de dagelijkse uitzonderingen op het schema afhandelen.

Optimaliseer service en onderhoud

Wijzigingen in pompprestaties kunnen worden gevolgd m.b.v. trendgrafieken de automatisch door het systeem worden gegenereerd. Door dit volgsysteem kan een indicatie worden gegeven van eventuele slijtage in de installatie en kan service en onderhoud overeenkomstig worden gepland.

De communicatie-interface (het CIU271 modem) maakt datatransmissie mogelijk via GPRS/SMS vanaf uw Grundfos pompen en controllers. Via de ingebouwde multi-functionele I/O-kaart kunt u sensoren en schakelaars aansluiten.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Vervanging

Vervanging

CAPS

Het doel van CAPS is het bieden van een complete tool, met zowel een uitgebreide catalogus van Grundfos producten als een dimensioneringsprogramma voor het selecteren van de meeste geschikte pomp voor uw toepassing.

Er is ook een uitgebreide selectiefunctie voor vervangen van pompen voor CV-pompen, tapwaterpompen en afvalwater S-pompen en een functie voor het produceren van professionele offertes, met grafieken, tekeningen en offerteteksten, aansluitschema's etc.

En last but not least, bevat de software de instructie- en bedieningshandleidingen voor vrijwel alle Grundfos pompen in meerdere talen. Servicetekeningen, opengewerkte tekeningen en stuklijsten zijn beschikbaar voor alle afvalwaterproducten alsmede verscheidene andere pomptypen.

CAPS is beschikbaar in twee versies: WinCAPS, beschikbaar op CD-ROM en de online versie WebCAPS, beschikbaar op de Grundfos website. Extra functies beschikbaar in WebCAPS zijn o.a. CAD-tekeningen en documentatie.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Wisselstukken

Reservedelen





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Contact
Verkoopkantoor

Contacteer ons

Contacteer uw lokale Grundfos vestiging door onderstaand formulier in te vullen.


Telefoonnummer

03 870 73 20

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg
Service center

Contacteer ons

Contacteer uw lokale Grundfos vestiging door onderstaand formulier in te vullen.


Telefoonnummer

03 870 73 50

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg