- Vloeistoftemperatuur
- -10 .. 110 °C
- Maximale opvoerhoogte
- 18 m
- Maximaal debiet
- 73 m³/u
- Maximale druk
- 16 bar
De MAGNA3 is een intelligente, zeer zuinige circulatiepomp
De MAGNA3-circulatiepomp is een zeer geavanceerde pomp van het type natloper, bedoeld voor grote utiliteitsgebouwen zoals ziekenhuizen en scholen. Intelligente eigenschappen zoals AUTOADAPT en FLOWADAPT kiezen de optimale systeeminstelling, zodat uw systeem altijd het best mogelijke comfort en de meest efficiënte werking geeft.
Sluit de pomp aan op een gebouwbeheersysteem, en krijg volledige controle over het systeem en verbeter tegelijkertijd de betrouwbaarheid. U kunt de Grundfos GO Remote ook gebruiken voor bewakingsdoeleinden, zodat u systeemgegevens letterlijk binnen handbereik heeft.
De MAGNA3 biedt ook multi-pomp-functionaliteit, waarbij twee pompen parallel zijn gekoppeld. Multi-pomp-systemen kunnen in wissel-, backup- of cascade-bedrijf werken.
MAGNA3, meer dan een pomp
De MAGNA3 is een circulatiepomp gebaseerd op de beproefde en geteste MAGNA-technologie en onze toonaangevende ervaring met elektronische pompen. De motor met permanente magneet, de AUTOadapt-functie en de geïntegreerde frequentie-omvormer maken nog steeds deel uit van het MAGNA-pakket, maar we hebben enkele aanvullende, baanbrekende nieuwe technologieën toegevoegd. Het resultaat is een ultramodern stuk intelligente technologie, nog steeds voorzien van de ongeëvenaarde betrouwbaarheid van Grundfos.
How to save up to 80% pump energy
Sligo University Hospital retrofitted its heating system with new boilers and intelligent pumps from Grundfos. With remote monitoring and control and built-in intelligence that adapts the pumps’ output to the actual heating system pressure, the hospital is saving up to 80% on energy on the new pumps. Watch the film and read more.
Bekijk hoe klanten profiteren van dit product
Wanneer Grundfos deel uitmaakt van de oplossing, dan krijgt u een lager energieverbruik, meer comfort en een onovertroffen bedrijfszekerheid. Lees de eigen verhalen van onze klanten over hoe zij profiteren van de Grundfos-aanpak van intelligentie, water en energie.
Word expert in slechts een paar klikken
Bespaar tijd in uw dagelijkse werkzaamheden door uw vaardigheden, uw know-how en uw werkzaamheden te verbeteren met het online trainingsplatform ECADEMY.
Klik op een cursus hieronder om direct met uw training te beginnen.
Wilt u uw productkennis verbeteren?
Ontdek de meest recente onderzoeken over pompen en systemen, waar u Grundfos oplossingen kunt gebruiken en hoe u de beste prestaties kunt behalen, of zoek in onderzoek & inzichten van Grundfos naar specifiek trainingsmateriaal, artikelen, whitepapers, video's en nog veel meer waar uw oplossing baat bij heeft.
Krijg antwoorden op uw vragen over dit product
We hebben veelgestelde vragen en hun antwoorden op één plek verzameld. Bekijk de meestgestelde vragen hieronder of ga naar de Grundfos FAQ voor een complete lijst met antwoorden op vragen over onze producten.
Word expert in slechts een paar klikken
Bespaar tijd in uw dagelijkse werkzaamheden door uw vaardigheden, uw know-how en uw werkzaamheden te verbeteren met het online trainingsplatform ECADEMY.
Klik op een cursus hieronder om direct met uw training te beginnen.