SE en SL 9-30 kW

Overzicht

Overzicht

De SE en SL programma's afvalwaterpompen bieden de hoogste totale efficiëncy die leverbaar is in de markt. Innovatieve techologieën van Grundfos combineren intelligentie, motoren, hydraliek en functionaliteit voor de uitdagingen van modern afvalwater, waarbij de hydraulische, elektrische en mechanische efficiëncy van uw pompen wordt gemaximaliseerd.

De pompen zijn leverbaar met SuperVortex waaiers (SEV) voor toepassingen met gering aantal bedrijfsuren, droge stof gehalte hoger dan 5 % en een sferische vrije doorgang tot max. 100 mm, of met de S-tube waaier voor toepassingen met een hoog aantal bedrijfsuren, een droge stof gehalte van maximaal 3 % en een sferische vrije doorgang tot max. 160 mm.

De S-tube waaier is de enige waaier op de markt die is ontworpen voor de uitdagingen van modern afvalwater met een variabel gehalte aan droge stof. Het eenvoudige en robuuste ontwerp van de S-tube waaier biedt een doelmatigheid van wereldklasse zonder compromissen ten aanzien van de vrije doorgang.

De SE en SL programma zijn gebouwd voor jarenlang probleemloos bedrijf en kunnen nat of droog worden geïnstalleed zonder motorkoeling. Daarnaast zijn ze extreem betrouwbaar en gemakkelijk te onderhouden.

Toepassingen

De Grundfos SEV en SL pompprogramma's zijn ontworpen voor het verwerken van afvalwater, proceswater en ongefilterd rioolwater in heavy-duty gemeentelijke-, bedrijfs- en industriële toepassingen. Ze kunnen permanent worden geïnstalleerd m.b.v. een automatisch koppelend geleiderailsysteem of een vaste pijpaansluiting; de pompen zijn ook geschikt voor vrijstaande installatie, of als draagbare bedrijfspompen.

Eigenschappen en voordelen

  • IE3 motorefficiëncy voor substantiële energie- en kostenbesparingen.
  • Intelligente adaptieve regelingen waarborgen een betrouwbare werking bij een laag energieverbruik.
  • Geïntegreerde analoge sensoren bieden een complete bewaking van de pompconditie.
  • Tilhandvat ontworpen voor een optimale balans en correct optillen.
  • Glad, gemakkelijk te reinigen oppervlak is extreem robuust en slagvast.
  • Eén kabel naar de pomp, hetgeen de pompinstallatie, inbedrijfstelling en onderhoud vereenvoudigt.
  • Vochtbestendige stekkerverbinding waarborgt dat er geen vloeistof de motor kan binnendringen.
  • Gepatenteerde SmartSeal automatisch koppelende pakking biedt een volledig lekvrije verbinding.
  • Voor de gemakkelijk te verwijderen bouten voor onderhoud aan de pomp is geen speciaal gereedschap nodig.
  • Dubbele mechanische as waarborgt een langere inzettijd met minder stilstandtijd.
  • Kortere motoras reduceert trillingen om zo de asafdichtingen en lagers te beschermen.
  • Gesloten koelsysteem voor droge installatie.
  • Keuze uit SuperVortex of S-tube waaier.
  • SmartTrim maakt gemakkelijkere instelling van de waaierspeling mogelijk voor een maximaal pomprendement.

 

Voordelen

  • IE3 motorefficiëncy
  • Geïntegreerde analoge sensoren
  • Nieuwe S-tube waaier
Brochures

Brochures

 

S-Tube, productbrochure

GRUNDFOS S-TUBE IMPELLER (Product brochure)

With the S-tube impeller, Grundfos sets new standards for wastewater hydraulic design. The S-tube impeller offers better hydraulic efficiency than any other type of wastewater impeller, without compromising free passage, thus ensuring trouble-free operation.

Grundfosliterature-3979027.pdf (1010 KB)

GRUNDFOS SE & SL programma's

GRUNDFOS SE & SL ranges, 0.9 - 30 kW (Product brochure)

The renewed and expanded ranges of Grundfos SE and SL wastewater pumps continue the tried and trusted SE and SL story, providing technologically advanced pumps for wastewater handling.

Grundfosliterature-3979028.pdf (2 MB)

Contact
Verkoopkantoor

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefoonnummer

03 870 73 20

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg
Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefoonnummer

03 870 73 20

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg
Hoe aankopen

Hoe aankopen

In dit gedeelte sturen we u door naar de website van uw land


Telefoonnummer: 03 870 73 20
Adres: Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM
Website: http://be.grundfos.com
Salesverantwoordelijke voor: België
Luxemburg