SMART Digital doseerpompen DDA, DDC, DDE

Overzicht

Overzicht

Een nauwkeurige dosering van chemicaliën is een cruciaal onderdeel van productieprocessen in veel verschillende bedrijven. Van drinkwater en afvalwaterbehandeling tot industriële verwerking in de farmaceutische, chemische en voedings- en drankindustrieën, de dosering van precies de juiste hoeveelheid chemische stoffen is belangrijk om de procesdoelstellingen te bereiken en bedrijfskosten te verlagen, terwijl procesveiligheid en betrouwbaarheid worden gewaarborgd.

Intelligente doseerpompen met nieuwe aandrijftechnologie en instelmechanismen vormen de ideale oplossing voor een steeds complexer wordende dosering. Ze maken het leven gemakkelijker voor gebruikers, doordat ze processen nauwkeurig, betrouwbaar en rendabel laten verlopen.


Doseeroplossing Digital Dosing™

Het Grundfos gamma SMART Digital is sinds 2010 beschikbaar en staat bekend om state-of-the-art monitoringfuncties die zorgen voor betrouwbare, veilige en rendabele processen, gecombineerd met de best mogelijke prijs-prestatie verhouding.   

Het SMART Digital gamma is verkrijgbaar in twee categorieën:

  • SMART Digital S (dosering tot 120 l/h, druk tot max. 16 bar, turn-down ratio tot 1:3000)
  • SMART Digital XL (dosering tot 200 l/h, druk tot max. 10 bar, turn-down ratio tot 1:800)

De SMART Digital S DDA, DDC en DDE en de SMART Digital XL DDA en DDE zijn gebaseerd op de Digital Dosing™ technologie van Grundfos. Ze zijn voorzien van krachtige motoren met variabele snelheden, een universele voeding en een PTFE membraan dat voldoet aan de meest strenge vereisten voor chemische bestendigheid en duurzaamheid. 


DDA: oplossing voor complexe en veeleisende toepassingen

De DDA is de pomp voor complexe en veeleisende toepassingen waarbij de focus op een maximale procesbetrouwbaarheid ligt. Ze is voorzien van FlowControl, drukbewaking, AutoFlowAdapt en geïntegreerde debietmeting.  Het pakket voor industriële toepassingen wordt afgerond door extra bedrijfsmodi zoals automatische ontluchting.


DDC: optimale prijs-/prestatieverhouding

De DDC maakt indruk met functies zoals een eenvoudige, intuïtieve kklikwielbediening en een grafisch LCD scherm in meer dan 28 talen. Daarnaast kunnen alle standaard bedrijfsmodi en ingangen/uitgangen zoals analoge besturing of outputrelais geïntegreerd worden in besturingssystemen. Deze pomp is geschikt voor universeel gebruik dankzij functies zoals SlowMode (anti-cavitatie) voor zeer viskeuze vloeistoffen en de eenvoudige kalibratiemodus.


DDE: een voordelige Digital Dosing™ oplossing

De DDE is het voordelige instapmodel met alle voordelen van digitale dosering, zoals een maximum turn-down ratio van 1:1000 (tot 15 l/h) en  1:800 (tot 200 l/h) en een soepele, continue dosering. De doseringsverhouding wordt ingesteld met behulp van een logaritmische schaal die loopt van 0,1-100%. De eenvoudige pulssturing, externe stopfunctie en tank leegmelding van het model zijn ideaal voor basis OEM-toepassingen. De SMART XL DDE biedt bijkomend een aanpasbare analoge input.

Kenmerken en voordelen

Eenvoud: eenvoudige bediening en een perfect overzicht en besturing, zelfs van op afstand     

  • De pompen zijn zeer eenvoudig te bedienen dankzij het klikwiel. De modellen DDA en DDC bieden eenvoudige, intuïtieve navigatie via een grafisch LCD scherm in meer dan 28 talen waardoor de gebruiker onmiddellijk het vereiste debiet kan instellen in ml/h, l/h of gph. 
  • Het grote scherm geeft de pompstatus weer door de achtergrondkleur te wijzigen waardoor een snelle en gemakkelijke besturing mogelijk is van de prestaties van de pomp.


Modulariteit: flexible en geschikt voor elke omgeving of situatie    

  • De hoge turn-down ratio reduceert het aantal verschillende modellen significant.
  • Alle modellen zijn voorzien van een universele montageplaat voor alle veelvoorkomende montagemethodes. De pomp kan snel en eenvoudig van de montageplaat verwijderd worden. 
  • De besturing kan zowel links, rechts als vooraan gemonteerd worden. Verder is een maximale flexibiliteit verzekerd door een uitgebreide reeks van instellingen en voedingsspanningen (100-240V, 50/60 Hz), en een hydraulische aansluitset. 
  • De optionele E-box en CIU boxen maken het mogelijk dat SMART Digital pompen geïntegreerd kunnen worden – en zelfs nadien ingebouwd kunnen worden – in gangbare standaard veldbus netwerken.


Flow Intelligence: hoogste procesbetrouwbaarheid

  • Het FlowControl (debietbewaking) systeem op de DDA voorkomt ongewenste stilstand, zelfs met variabele procesparameters zoals fluctuaties in de systeemdruk. 
  • De DDA biedt een nauwkeurige diagnose van de meest gangbare storingen die optreden bij het doseren met membraampompen. Deze storingen worden weergegeven in duidelijke tekstberichten in het alarmmenu. 
  • De AutoFlowAdapt functie verzekert dat het doseerproces doorgaat met het vereiste debiet, zelfs bij blootstelling aan externe invloeden. Bij het doseren van een ontgassend medium bijvoorbeeld, wordt de motorbesturing automatisch aangepast zodra luchtbellen worden gedetecteerd, zodat deze uit de doseerkop kunnen ontsnappen. Fluctuerende systeemtegendrukken hebben ook geen invloed meer op het benodigde debiet – afwijkingen worden automatisch gecorrigeerd door de regelaar van de stappenmotor. 
  • Dankzij de geïntegreerde debietmetingsfunctie van de DDA is dure extra meetapparatuur niet nodig. De actuele debietmeting wordt onmiddellijk op het scherm weergegeven en kan ook geïntegreerd worden in het beheersysteem via de analoge uitgang of het busprotocol indien nodig.

Processen

  • Desinfectie
  • pH-regeling
  • CIP
  • Dosering van chemicaliën en biociden
  • Precipitati en flocculatie
  • Filtratie
  • Omgekeerde osmose


Toepassingen

  • Behandeling van drinkwater 
  • Behandeling van afvalwater
  • Behandeling van water uit stoomketels 
  • Behandeling van koelwater
  • Waterbehandelingsproces 
  • CIP (Clean-In-Place)
  • Behandeling van zwembadwater 
  • Chemische industrie
  • Ultrafiltratie proces en omgekeerde osmose
  • Behandeling van lagedruk ketelvoedingswater 
  • Voedings- en drankenindustrie 
  • Papier- en kartonindustrie
  • Textielindustrie
  • Irrigatie
Brochures

Brochures

 

Brochure Grundfos SMART Digital range

Brochure - SMART Digital range (Engels)

Accurate digital diaphragm dosing pumps


Brochure SMART Digital Dosing

Leaflet - SMART Digital S, DDA, DDC, ...

De SMART Digital S generatie DDA, DDC en DDE met krachtige stappenmotoren met variabel toerental brengt geavanceerde technologie tot perfectie.


Dosing & Desinfectie

Brochure - Dosing & desinfectie

Doseerpompen, meet- en regeltechniek en desinfectiesystemen - Universele producten voor industriële, steden en gemeentelijke en gebouwtechnische toepassingen


Service
Installatie

Installatie

Inbedrijfstelling

Om optimale prestaties te realiseren is het heel belangrijk dat het product/systeem vanaf het begin correct wordt geconfigureerd en ingesteld. De kennis van de Grundfos servicemonteur en het gebruik van specifiek Grundfos gereedschap voor het instellen van de prestaties van de pomp garanderen dat de klant er zeker van kan zijn dat de hoogst mogelijke efficiëntie en een juiste werking wordt gerealiseerd. Inbedrijfstelling van de pomp wordt aanbevolen voor de volgende toepassingen:

  • Wanneer de pompen worden bestuurd door een frequentie-omvormer
  • Wanneer het pompsysteem wordt gebruikt in grote systemen, bijv. gebouwenmanagementsystemen
  • Wanneer de gebruiker getraind wil worden in de juiste bediening van de pomp
  • Wanneer de pomp een vitaal element vormt in een productie/toepassing
  • Daar waar de configuratie cruciaal is voor een juiste levensduur van het Grundfos product, bijv. in waterzuiveringstoepassingen is inbedrijfstelling niet alleen aanbevolen maar ook vereist
  • Daar waar veiligheid van belang is, bijv. in een desinfectiesysteem

De inbedrijfstelling wordt uitgevoerd in een stapsgewijze procedure en er wordt een rapport van de pompinstellingen gemaakt.
Aarzel niet om uw lokale Grundfos vestiging te contacteren voor de inbedrijfstelling van uw net geïnstalleerde Grundfos product.

Aanbevolen reserve onderdelen

Het is de strategie van Grundfos om de best mogelijke pompoplossing te bieden aan onze klanten, in bepaalde situatie kan er echter na een lange bedrijfsperiode slijtage optreden aan sommige componenten van de contructie. Wanneer een korte stilstandtijd een vereiste is, of wanneer de pomp geïnstalleerd is in ontoegankelijke gebieden waar levering van reserve onderdelen lang kan duren, dan is het raadzaam om een kleine voorraad van aanbevolen reserve onderdelen ter plaatse aan te leggen.

Aarzel niet om uw lokale Grundfos vestiging te contacteren voor informatie over aanbevolen reserve onderdelen of service-kits voor uw Grundfos product.

Werking

Bedrijf

Een Grundfos servicecontract waarborgt een doelmatig en ononderbroken bedrijf van uw pompsysteem en geeft u toegang tot Grundfos servicecentra en geautoriseerde servicepartners wereldwijd, 24-uur per dag.

Preventie is beter, en voordeliger dan herstellen

Wanneer u eenmaal u pomp heeft aangeschaft wilt u dat deze efficiënt en betrouwbaar blijft werken en een servicecontract met Grundfos geeft u gemoedsrust. Ook economisch gezien is het verstandig; het biedt u vaste kosten voor uw onderhoudsbudget en aanzienlijke kortingen.

U combineert gewoon een reeks van serviceprogramma's die aansluit op uw behoeften – en laat ons het geplande onderhoud uitvoeren om stilstand te voorkomen. We bieden drie typen service-contracten beschikbaar voor alle pompen:

  • Basis
  • Uitgebreid
  • Totaal.


Welke u ook kiest, uw apparatuur wordt altijd geserviced door speciaal getraind personeel.

De kosteneffectieve keuze

Goed onderhouden pompen kunnen uw energieverbruik met tot wel 50% reduceren en in een serie pompen die met elkaar samenwerken kan één defecte pomp alle andere pompen beïnvloeden. Een Grundfos servicecontract beperkt uw totale cost of ownership van een pomp tot een minimum, omdat onze zorgvuldige evaluatie van de life-cycle kosten van al onze producten betekent dat we controle hebben over de daadwerkelijke cost of ownership van onze pompen.

Het afsluiten van een servicecontract en het laten servicen van uw pompen door onze gekwalificeerde servicemonteurs is een garantie tegen onvoorziene uitgaven. Het regelmatig uitvoeren van servicebeurten en onderhoud van uw pompen zorgt er voor dat ze altijd werken met een optimale efficiency. Grundfos Service zal uw pompen onderhouden en repareren en onze service professionals kunnen u adviseren omtrent efficiëncy en u suggesties aan de hand doen voor het op lange termijn besparen.

Reparatie en onderhoud van uw bestaande pompsysteem

U kunt natuurlijk altijd contact opnemen met Grundfos voor reparatie en onderhoud van pompen die u bij ons heeft gekocht. Grundfos kan uw pompen repareren tot dezelfde specificaties als nieuwe pompen. Echter, het is belangrijk te bedenken dat een upgrade of zelfs een vervangende pomp op de langere duur goedkoper kan zijn dan reparatie. Zie "Upgrades en vervanging" om na te gaan hoe dit zakelijk gezien zinvol is.

Doelmatige service - waar u ook bent

Grundfos Service is altijd dichtbij. Samen met uw lokale geautoriseerde servicepartners, bieden we wereldwijd service en help van gekwalificeerde pompprofessionals is nooit ver weg, of u nu directe assistentie wilt of geïnteresseerd bent in informatie over besparingsmogelijkheden.

Grundfos Remote Management

Grundfos Remote Management is een kosteneffectieve, veilige en betrouwbare manier om tegen zeer geringe kosten pompinstallaties te bewaken en te beheren vanaf een PC met internetverbinding.

Mensen en pompen aansluiten Met een veilig en betrouwbaar remote beheersysteem kunt u tegen zeer geringe kosten uw pompsystemen bewaken en beheren vanaf een PC met internetaansluiting.

Grundfos Remote Management is een kostenefficiënt en duidelijke manier voor het bewaken en beheren van pompinstallaties in bedrijfsgebouwen en in watertoevoer- en afvalwatersystemen. Het reduceert de noodzaak voor on-site inspecties en in geval van een alarm of waarschuwing worden de relevante mensen direct op de hoogte gesteld.

Het systeem biedt een breder scala voordelen en functionaliteit dan bewaking gebaseerd op mobiele telefoon technologie. Voor diegenen die geen remote procesautomatisering nodig hebben is Grundfos Remote Management de ideale oplossing voor het bewaken en besturing op afstand in plaats van de traditionele SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) systemen. De initiële investering is minimaal en er is een vast laag tarief voor dataverkeer, hosting-kosten en systeemondersteuning, inclusief backup van alle data.

Efficiënt alarmbeheer

Via het belschema in dit nieuwe telemetriesysteem waarborgt dat alarmmeldingen van on-site controllers direct naar de relevante mensen gaan. De systeemmanager kan inloggen op een PC vanaf elke locatie en plannen wie alarmmeldingen moet ontvangen van elke installatie op elk willekeurig moment van de dag. Managers kunnen jaren vooruit plannen en kunnen gemakkelijk de dagelijkse uitzonderingen op het schema afhandelen.

Optimaliseer service en onderhoud

Wijzigingen in pompprestaties kunnen worden gevolgd m.b.v. trendgrafieken die automatisch door het systeem worden gegenereerd. Door dit volgsysteem kan een indicatie worden gegeven van eventuele slijtage in de installatie en kan service en onderhoud overeenkomstig worden gepland.

De communicatie-interface (het CIU27 modem) maakt datatransmissie mogelijk via GPRS/SMS vanaf uw Grundfos pompen en controllers. Via de ingebouwde multi-functionele I/O-kaart kunt u sensoren en schakelaars aansluiten.

Vervanging

Vervanging

CAPS

Het doel van CAPS is het bieden van een complete tool, met zowel een uitgebreide catalogus van Grundfos producten als een dimensioneringsprogramma voor het selecteren van de meeste geschikte pomp voor uw toepassing.

Daarnaast is er ook een uitgebreide selectiefunctie voor vervangen van pompen voor CV-pompen, tapwaterpompen en afvalwater S-pompen en een functie voor het produceren van professionele offertes, met grafieken, tekeningen en offerteteksten, aansluitschema's etc.
Dit kan allemaal worden geëxporteerd in de meest gangbare bestandsformaten, waaronder gif, bmp, txt, dxf, etc.

Als laatste, maar daarom niet minder belangrijk, bevat het programma de instructie- en bedieningshandleidingen voor nagenoeg alle pompen van Grundfos in meerdere talen. Servicetekeningen, opengewerkte tekeningen en stuklijsten zijn beschikbaar voor alle afvalwaterproducten alsmede verscheidene andere pomptypen.

CAPS is beschikbaar in twee versies: WinCAPS is beschikbaar op een CD-ROM en een online versie genaamd WebCAPS is beschikbaar op de Grundfos website. Extra onderdelen in WebCAPS omvatten CAD-tekeningen en Documentatie.

Wisselstukken

Vervangende onderdelen

Vervangende onderdelen

Wees verantwoordelijk is één van onze kernwaarden bij Grundfos. Het is daarom van essentieel belang voor ons dat onze pompen zijn ontworpen met het oog op een laag energieverbruik en de beste prestaties gedurende hun levensduur. Daarom worden de Grundfos service-aanbiedingen reservedelen en vervangings-kits al gedefinieerd in de ontwikkelingsfase.
Op maat gemaakte service-aanbiedingen en rapid-response distributiecentra waarborgen dat u over de onderdelen kunt beschikken wanneer u ze nodig heeft.

Lijst aanbevolen reserve-onderdelen

De lijst vermeldt de onderdelen die u on-site moet bewaren om service aan uw pompen uit te voeren. Deze aanbevelingen kunt u vinden op de productpagina in onze WEB Caps tool.

Speciaal ontworpen service-kits

Service-kits bevatten alles wat u nodig heeft voor specifiek onderhoud of een reparatietaak, inclusief instructies voor demontage, vervanging en opnieuw samenbouwen.

24-uurs reservedelen leveringsservice

Om er extra zeker van te zijn dat u niet hoeft te wachten, kunnen wij een set reservedelen apart houden die van kritisch belang zijn voor uw bedrijfsvoering. Hierdoor zijn ze beschikbaar voor u, wanneer u ze ook maar nodig heeft.

10 jaar garantie

Reservedelen voor de Grundfospomp die u nu koopt zijn zeker nog 10 jaar leverbaar – dat garanderen wij u.

Contact
Verkoopkantoor

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefoonnummer

03 870 73 20

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg
Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefoonnummer

03 870 73 20

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg