- Vloeistoftemperatuur
- 0 .. 75 °C
- Maximale opvoerhoogte
- 9 m
- Maximaal debiet
- 3 l/s
Make room for dreams
Whether your customers are looking to install a bathroom in the attic or redesign their home layout and turn the living room into a stunning new kitchen, the possibilities are endless.
With the Grundfos SOLOLIFT2 range of lifting stations, you can install a master bathroom, an extra toilet, or an open-plan kitchen anywhere without major construction work. It's never been easier to make you customer's home dreams come true.
Maak kennis met de SOLOLIFT2
SOLOLIFT2 maakt de afvoer van elke sanitaire toepassing in huis mogelijk, ongeacht de locatie van de bestaande hoofdafvoer naar het riool. Het pompsysteem verzamelt en verpompt het afvalwater via een dunne drukleiding naar de dichtstbijzijnde hoofdafvoer.
Bekijk hier de korte video met introductie over de Grundfos SOLOLIFT2 en ontdek de eindeloze mogelijkheden om een droomhuis te maken.
Maak van je huis een droomhuis
Is het tijd voor een verbouwing en droom je er van bijvoorbeeld een sauna of jacuzzi in het tuinhuisje of andere ruimte aan te leggen? Of misschien wil je de keuken wel verplaatsen naar een andere ruimte? Dan biedt de SOLOLIFT2 uitkomst. Het is allemaal mogelijk!
Het Grundfos SOLOLIFT2 assortiment maakt het eenvoudig om overal in huis een badkamer of keuken te installeren zonder dat er enorme bouwwerkzaamheden nodig zijn.
Met de SOLOLIFT2 maak je van je huis een echt droomhuis!
Een nieuwe badkamer waar dan ook!
Een volledig functionele badkamer op zolder creëren of een extra toilet in de kelder zonder gedoe? Dat kan met de reeks SOLOLIFT2 opvoerinstallaties? De 5 varianten in het Grundfos SOLOLIFT2 assortiment maken flexibele plaatsing mogelijk, ongeacht de bestaande hoofdafvoer naar het riool. Met SOLOLIFT2 kies je voor eenvoud en gemak.
Een nieuwe keuken zonder gedoe
De vaste indeling in huis beperkt vaak de mogelijkheden om de woonruimte in te richten volledig naa wens in te richten. Met SOLOLIFT2 opvoerstations zijn er vele opties om de keuken juist wel te installeren op een plek in huis, waar het misschien niet gangbaar is, maar wel de mooiste droomkeuken oplevert. En dat kan zelfs zonder enorm in kosten op te lopen.
Nooit meer beperkt door de bestaande afvoer
Installatie en inbedrijfstelling
SOLOLIFT2 is ontworpen met unieke functies voor snelle installatie en inbedrijfstelling. Ontdek in onze gratis ECADEMY training hoe je een Grundfos SOLOLIFT2 opvoerinstallatie installeert en krijg extra tips en trucs.
SOLOLIFT2 onderhoud in slechts 3 minuten
De SOLOLIFT2 opvoerinstallaties met vermalers vergen zeer weinig onderhoud. De pompen zijn ontworpen om een snelle, gemakkelijke en schone service te garanderen. SOLOLIFT2 heeft ook een handige anti-verstoppingsfunctie waarmee je verstoppingen kunt verwijderen zonder het deksel los te draaien.
De geïntegreerde uitneembare motor en pompeenheid kunnen eenvoudig worden verwijderd voor onderhoud en reparatie, waardoor tijd en moeite worden bespaard. Het is goed om de tank regelmatig te controleren, afhankelijk van de toepassing en hoe vaak deze wordt gebruikt.
Ontdek de SOLOLIFT2 reeks
Met slechts 5 modellen is de SOLOLIFT2 reeks geschikt voor alle sanitaire toepassingen in huis. Zo zijn er bijvoorbeeld slanke modellen voor wandtoiletten en modellen voor de keuken die zelfs bestand zijn tegen vet en water tot 90 °C.
Kies altijd de beste SOLOLIFT2 pomp voor een klus
Het selecteren van de juiste SOLOLIFT2 opvoerinstallatie is super eenvoudig met onze handige Selectiegids.
Download hieronder de Selectiegids en vind snel en eenvoudig het juiste model.
Bekijk hoe klanten profiteren van dit product
Wanneer Grundfos deel uitmaakt van de oplossing, dan krijgt u een lager energieverbruik, meer comfort en een onovertroffen bedrijfszekerheid. Lees de eigen verhalen van onze klanten over hoe zij profiteren van de Grundfos-aanpak van intelligentie, water en energie.
Krijg antwoorden op uw vragen over dit product
We hebben veelgestelde vragen en hun antwoorden op één plek verzameld. Bekijk de meestgestelde vragen hieronder of ga naar de Grundfos FAQ voor een complete lijst met antwoorden op vragen over onze producten.
SLUIT U AAN BIJ 57.000 PROFESSIONALS NET ZOALS U
Doe ook mee en train jezelf via handige tools en ontvang als eerste nieuws over producten, updates en evenementen
Word expert in slechts een paar klikken
Bespaar tijd in uw dagelijkse werkzaamheden door uw vaardigheden, uw know-how en uw werkzaamheden te verbeteren met het online trainingsplatform ECADEMY.
Klik op een cursus hieronder om direct met uw training te beginnen.