TPE3, TPE2

Overzicht

Overzicht

EEN REUZENSPRONG VOOR INLINE POMPEN

De TPE3 levert een ongeëvenaard rendement en een breed scala aan intelligente functionaliteiten, en is daardoor veel meer dan zomaar een pomp. De TPE3 heeft een ingebouwde warmte-energiemeter en ook een debietbegrenzende functie waardoor er geen smoorklep na de pomp meer nodig is. Met een ruime keuze aan intelligente regelfuncties, is de pomp gemakkelijk in te stellen op de gewenste systeemtoepassingen.

Voorzien van de nodige, te configureren, contacten en analoge ingangen, zorgt het complete TPE3 I/O pakket voor een optimale pompbesturing en een nauwkeurige controle van het systeem. De pomp is voorzien van draadloze communicatie die het mogelijk maakt om twee tot vier enkele TPE3 pompen, met elkaar te verbinden.

Sluit een HVAC sensor aan en stel deze in op de TPE3 en laat de pomp de systeemdruk en de capaciteit regelen op basis van de ΔT of de ΔP in het systeem. De intelligente TPE3 is een echte plug-en-pomp oplossing.

De TPE2 is de ideale pomp als de intelligente TPE3 functies niet allemaal nodig zijn, en als men zelf de benodigde externe sensoren wil aansluiten, zodat de pomp b.v. op constant toerental draait of dat een bestaand Gebouw Beheer Systeem de pomp zal aansturen.

Als onderdeel van de TP-familie, zijn de TPE3 en TPE2 kortgesloten pomptypes, dus pomp en motor zijn aparte onderdelen. Hierdoor zijn deze pompen minder gevoelig voor onzuiverheden in het medium dan vergelijkbare pompen in een half-natte uitvoering.

Toepassingen

De TPE3 en TPE2 zijn all-round In-line pompen die toegepast kunnen worden in zowel verwarming, koeling als stadsverwarmingsapplicaties. De TPE3 en TPE2 kunnen in diverse situaties het verschil maken op het gebied van comfort en systeem rendement. Voorbeelden zijn:

  • Eenpijps Verwarmingsystemen
    Verhoog het rendement van het systeem en voorkom problemen door de TPE3 toe te passen gebaseerd op een ΔT regeling, om een hoge retourtemperatuur te voorkomen.
  • Warmte Terugwin Systeem
    Verlaag de watertemperatuur en reduceer kosten: Met een TPE2 pomp kan je twee temperatuur sensoren aansluiten en de pomp zal het debiet in het systeem aanpassen naar wat er werkelijk benodigd is
  • Ketel by-pass Pomp
    Ketelbescherming en lagere bedrijfskosten: In plaats van een normale pomp te gebruiken die met maximaal toerental draait om dit te garanderen, kunt u nu de TPE3 gebruiken met een extra temperatuursensor. De sensor meet de temperatuur van het water dat naar de ketel terugkeert, en zorgt dat de juiste temperatuur te allen tijde wordt gehandhaafd.
  • Warm Tapwater Recirculatie
    Houd warm tapwatertemperaturen onder controle: Van oudsher draait een gesmoorde pomp met constant toerental 24/7 om dit te garanderen - maar dit verspilt energie. In plaats daarvan kan een TPE3 worden gebruikt in een modus met temperatuurregeling de pomp zal de gewenste temperatuur van het water continu handhaven.

Kenmerken en voordelen

  • Laag energieverbruik – beter dan IE4 en ruim boven de gestelde MEI normering
  • FLOWADAPT en andere intelligente regelfuncties zorgen voor energiebesparing, installatiegemak, een smoorklep na de pomp en veel meer (alleen TPE3)
  • Ingebouwde warmte-energiemeter voor complete controle. (alleenTPE3)
  • Geïntegreerde ΔT regeling die de aanschaf bespaart van een temperatuur verschil sensor (alleen TPE3)
  • Intelligente communicatie met GBS
  • Brede inzetbaarheid: capaciteit van 5 tot 80 m3/h en
    3 tot 25 m opvoerhoogte
  • Temperatuur bereik: Medium temperatuur: -25 oC tot +120 oC
  • Omgevingstemperatuur: -20 oC tot +50 oC
  • Standaard in gietijzer. RVS op aanvraag voor enkelpompen t/m DN65


    Vergelijking van TPE3 en TPE2

     OmschrijvingTPE3TPE2
    SYSTEEM INTELLIGENTIEWarmte Energie Meter++
     AUTOADAPT+-
     FLOWLIMIT & FLOWADAPT
    +-
     ΔT regeling met 2 sensors1 interne + 1 externe sensor of 2 externe sensoren
    Alleen externe sensoren
     ΔP regeling met 2 sensors1 interne + 1 externe sensor of 2 externe sensoren
    Alleen externe sensoren
    REGELFUNCTIESProportionele drukcurve+-
     Constant debiet-+
    Constante druk-+
    Constant drukverschil++
    Constante temperatuur++
    OVERIGMultipomp++
     Stilstandsverwarming++
    Setpoint beïnvloeding2 instellingen9 instellingen
    Limiet overschrijding-+
    Bedrijfslog+Afhankelijk van Grundfos GO
    Display+-
    Brochures

    Brochures

     

    TPE3

    TPE3 (Product brochure)

    INTELLIGENT IN-LINE PUMPING FOR INCREASED SYSTEM PERFORMANCE

    Grundfosliterature-5564450.pdf (3 MB)

    Contact
    Sales office

    Contact us

    Select country to contact your local sales company


    Telefoonnummer

    03 870 73 20

    Adres

    Boomsesteenweg 81-83
    B-2630 Aartselaar
    BELGIUM

    Salesverantwoordelijke voor:

    • België
    • Luxemburg
    Service center

    Contact us

    Select country to contact your local sales company


    Telefoonnummer

    03 870 73 20

    Adres

    Boomsesteenweg 81-83
    B-2630 Aartselaar
    BELGIUM

    Salesverantwoordelijke voor:

    • België
    • Luxemburg
    Hoe aankopen

    Hoe aankopen

    In dit gedeelte sturen we u door naar de website van uw land


    Telefoonnummer: 03 870 73 20
    Adres: Boomsesteenweg 81-83
    B-2630 Aartselaar
    BELGIUM
    Website: http://be.grundfos.com
    Salesverantwoordelijke voor: België
    Luxemburg