ECADEMY

Over pompcurves

PumpCurves02 (Converted)

Over pompcurves

In 1689 vond de natuurkundige Denis Papin de centrifugaalpomp uit, en vandaag de dag zijn centrifugaalpompen ‘s werelds meest gebruikte pompen. De centrifugaalpomp is gebaseerd op een eenvoudig principe: Vloeistof wordt naar het middelpunt van de waaiers geleid, en onder invloed van de centrifugaalkracht naar de buitenkant van de waaiers bewogen. De constructie is redelijk goedkoop, robuust en eenvoudig, en door het hoge toerental kan de pomp direct op een asynchrone motor worden aangesloten. De centrifugaalpomp levert een regelmatige vloeistofstroom, en kan eenvoudig worden gesmoord zonder schade aan de pomp te veroorzaken.

Laten we nu eens een kijkje nemen bij afbeelding 1, die de stroming van de vloeistof door de pomp laat zien. De toevoeropening
van de pomp leidt de vloeistof naar het midden van de draaiende waaier, van waar deze naar de buitenkant wordt bewogen. Deze constructie zorgt voor een hoog rendement en is geschikt voor de verwerking van zuivere vloeistoffen. Pompen die onzuivere vloeistoffen moeten verwerken, zoals afvalwaterpompen, zijn voorzien van een waaier die speciaal is gebouwd om te voorkomen dat voorwerpen vast komen te zitten binnen in de pomp. Als een drukverschil optreedt in het systeem terwijl de centrifugaalpomp niet draait, dan kan vloeistof er nog steeds doorheen gaan vanwege het open ontwerp.

Zoals u kunt zien in afbeelding 2 kunnen centrifugaalpompen worden ingedeeld in verschillende groepen: Pompen met radiale stroming, pompen met gemengde stroming en pompen met axiale stroming. Pompen met radiale stroming en pompen met semi-axiale stroming zijn de meest gangbare types.
Verschillende eisen aan de prestaties van een centrifugaalpomp, vooral met betrekking tot opvoerhoogte, debiet en opstelling, tezamen met eisen aan economisch bedrijf zijn slechts enkele redenen waarom er zoveel pomptypes bestaan.


Afbeelding 3 geeft de verschillende pomptypes weer met betrekking tot debiet en druk.  


Afbeelding 1: Typische capaciteitscurves voor een centrifugaalpomp. Opvoerhoogte, stroomverbruik, rendement en NPSH worden weergegeven als functie van debiet.

 

Afbeelding 3: Een typische QH-curve voor een centrifugaalpomp: laag debiet heeft grote opvoerhoogte tot gevolg, en hoog debiet zorgt voor kleine opvoerhoogte.

..PDF

BASIC_PRINCIPLES_Task 4 Pomp Curves.pdf (size: 0.1MB)

DOWNLOAD BESTAND