ECADEMY

Autoadapt in detail

Grundfos-autoadapt-heating-task7

Adaptieve selectie van regelcurves voor huishoudelijke toepassingen

Carsten Skovmose Kallesøe*, Niels Bidstrup*, Manfred Bayer

Samenvatting

Toerental-geregelde circulatiepompen voor huishoudelijke verwarmingsystemen zijn al sinds de jaren negentig op de
markt. De meeste van deze circulatiepompen hebben ingebouwde regelcurves voor de pomp, die het toerental en
daardoor de druk aanpassen aan het actuele debiet en de warmtebehoefte. Circulatiepompen hebben doorgaans
een verscheidenheid aan regelcurves voor de pomp, om in te kunnen springen op variaties bij verwarmingsystemen.
Dit kan het comfort verder verbeteren en het energieverbruik verminderen.

Om te profiteren van deze optie moet de regelcurve van de circulatiepomp op de juiste manier worden ingesteld na installatie.
In de meeste gevallen is dit niet mogelijk, omdat informatie over het betreffende verwarmingsysteem niet voorhanden is.

Dit artikel behandelt een nieuwe regelmethode - AUTOADAPT, die automatisch de instelling van de circulatiepomp
aanpast aan het verwarmingsysteem waarin deze geïnstalleerd is. Circulatiepompen met de AUTOADAPT functie
meten en analyseren de karakteristieken van het verwarmingsysteem tijdens bedrijf, en passen de instellingen van
de regelcurve van de pomp dientengevolge aan. Resultaten van Duitse veldtesten laten zien dat in 75% van de gevallen
AUTOADAPT een instelling heeft gekozen met hetzelfde comfortniveau en een lager energieverbruik.

..PDF

grundfos_AUTOADAPT_Task 7 AUTOADAPT in depth.pdf (size: 0.2MB)

DOWNLOAD BESTAND