ECADEMY

Overzicht van de voordelen

Unilift_Task 02_main images_900x425

Voordelen in het kort

Dit document geeft de belangrijkste voordelen van Grundfos Unilift drainage-oplossingen in het kort weer.

Breed assortiment
De Grundfos Unilift serie dompelpompen voor drainagetoepassingen komt tegemoet aan een verscheidenheid aan eisen voor vaste of draagbare opstelling, inclusief drainage, verwijdering van afvalwater en verwerking van rioolwater.

Leegpompen van overstroomde kelders tot 3 mm
De Unilift CC is onze meest geavanceerde huishoudelijke drainage-oplossing, in staat om overstroomde kelders leeg te pompen, bijvoorbeeld tot slechts 3 mm.

Corrosiebestendige materialen
Met RVS en composietmaterialen wordt het risico op corrosie tot vrijwel nul gereduceerd.

Geavanceerde eigenschappen
De Unilift CC beschikt over een uniek hydraulisch systeem, uitgebreide motorbeveiliging, en een automatische ontluchting voor een probleemloze start.

..PDF

UNILIFT task 02.pdf (size: 0.1MB)

DOWNLOAD BESTAND