ECADEMY

Voordelen samengevat

Waterwells_Task 02_main images_900x425

De voordelen samengevat

Dit document vat de belangrijkste voordelen van Grundfos oplossingen voor waterbronnen samen.

3" en 4" oplossingen
Om te voldoen aan al uw pompwensen voor waterbronnen levert Grundfos een breed scala aan 3" en 4" oplossingen.

Alles-in-één ontwerp
Het alles-in-één ontwerp van de SQE, met alle onderdelen die in één doos worden geleverd, vergemakkelijkt het installeren en de inbedrijfstelling.

Geavanceerde motoreigenschappen
Innovatieve motoren zijn voorzien van geavanceerde eigenschappen zoals soft-start en beveiliging tegen drooglopen, overbelasting en overspanning (alleen voor SQ en SQE).

3" constante-druk
De 3" Grundfos SQE levert altijd dezelfde druk aan alle uitgangen - het maakt niet uit hoeveel toepassingen water gebruiken.

4" constante-druk optie
Op sommige marktgebieden kunnen de SP en SPA worden uitgebreid om constante druk te leveren via de nieuwe CU331SP regelaar.

Eén regelaar voor alle pompmaten
De CU301 regelaar is geschikt voor alle pompmaten, waardoor er geen extra opslagruimte nodig is.

..PDF

Waterbronnen en andere grondwatertoepassingen_2.pdf (size: 0.1MB)

DOWNLOAD BESTAND