Dompeloplossingen

Verlaag het energieverbruik met de SP-pomp

Brochure downloaden

Reduce energy consumption with the SP pump

Ontdek  hoe de SP-pomp beschermt tegen zand en oker 

 

Zo bespaart u energie met de SP-pomp

De case downloaden

How to save energy with the SP pump

De Grundfos SP-serie bestaat uit de meest efficiënte onderwaterpompen die u kunt krijgen. Het assortiment is zeer bestendig tegen zand, oker en corrosief water, waardoor het risico op uitvaltijd minder is. Daarnaast kunt u uw pompen via een systeem voor extern beheer controleren en beheren – en dat bespaart u de tijd die het kost om de controles handmatig uit te voeren. De SP is ideaal voor verschillende toepassingen, waaronder irrigatie, veeteelt en waterleidingen..

Bereik constante druk met SQE

De SQE productgids downloaden

Get constant pressure with SQE

Verminder spanningsschommelingen en uitvaltijd

 

Langere levensduur door ingebouwde softstart-functie

 

Het Grundfos SQ/SQE-assortiment is gemaakt voor extreme omstandigheden. Functies zoals spanningsbeveiliging verminderen het risico op uitvaltijd, terwijl de ingebouwde droogloopbescherming de pomp stopt wanneer deze niet onder water draait, waardoor het risico op onvoorzien onderhoud wordt weggenomen. SQE-pompen bieden drukbeheer en -regeling en garanderen daarmee altijd een constante waterdruk, waardoor het comfort voor particuliere huishoudens wordt verbeterd. De SQ/SQE-serie is ideaal voor niet alleen huishoudelijke watervoorziening, maar ook irrigatie, veeteelt en waterleidingen.  

Evalueer de prestaties van uw pomp

Brochure downloaden

Assess your pump’s performance

Hoe u pompen in putten makkelijk onderzoekt

 

De SQ-pomp is een ideale vervangingspomp

 

Het verwijderen van een onderwaterpomp uit een put kan een kostbare en tijdrovende aangelegenheid zijn. Met onze vervangingstool in het Grundfos Product Center kunt u precies achterhalen hoe uw huidige Grundfos dompelpomp presteert. Zo kunt u bepalen of de pomp beter kan worden vervangen door een nieuwe SP of SQ pomp,\ of alleen een reinigingsbeurt nodig heeft. Alle Grundfos Dompelpompen zijn gebouwd met het oog op makkelijke installatie, zodat elk vervangingsproces tijdbesparend en eenvoudig is.  

Ontdek in detail hoe de SP pomp werkt

Download de SP technische handleiding

Get a detailed look at how the SP pump works

Ontdek het belang van pomp selectie bij irrigatie

Download irrigatiehandboek

Explore the importance of pump selection in irrigation

Een SP-pomp installeren

Download SP installatiehandleiding

How to install an SP pump

Bekijk onze selectie aan handleidingen, handboeken en gidsen en vind de oplossingen voor de meest voorkomende onderwaterpomp- en toepassingsproblemen.

Bij het downloaden van de bovenstaande content heeft u de mogelijkheid om u aan te melden voor de Grundfos nieuwsbrieven en om de zoveel tijd informatie te ontvangen over de nieuwste trends op het gebied van dompelpompen en waterinname. 

Grundfos Ecademy

Word een SP-expert in Grundfos ECADEMY 

Doe onze korte SP-cursus in Grundfos ECADEMY, waarin alles wordt behandeld van motorbescherming tot geoptimaliseerde kabeldimensionering en variabele toerentalregelaars. De inhoud is gratis vanaf elk toestel toegankelijk - til uw SP-kennis naar een hoger niveau. 

Download Brochures
Grundfos Product Center

Makkelijke pompselectie en -vervanging  

Grundfos Product Center is de eenvoudigste manier om de juiste onderwateroplossing voor uw toepassing te vinden en om de juiste selectie te maken. U kunt het ook gebruiken om de prestaties van uw huidige pomp te vergelijken met een onderwaterpompoplossing van Grundfos.