13/08/2018

Connaissez–vous notre ALPHA1 ou UPS avec leur installation facile ? Alors nous pouvons certainement vous convaincre avec notre nouvel ALPHA 1 L! Nous avons amélioré l’ALPHA1 L pour qu’il soit le circulateur de remplacement par excellence. Lisez plus ici.
Le nouvel ALPHA1 L s'adapte à la majorité des installations de chauffage équipées de circulateurs Grundfos à l’intérieur des chaudières et à tous circulateurs à l’extérieur des chaudières. Ce nouveau circulateur vous permets de remplacer uniquement la tête de pompe, grâce à l’accès facile par quatre vis. La prise ALPHA multi positions facilite l’installation du circulateur dans plusieurs positions et des endroits étroits. Vous pouvez facilement sélectionné le réglage de votre choix: chauffage par le sol, chauffage radiateurs, vitesse fixe I, II ou III. Avec l'application Go Replace vous pouvez rapidement connaitre la meilleure suggestion Grundfos pour remplacer une pompe et calculer les économies estimées pour la pompe concernée.
En résumé:
- Ce circulateur se caractérise par une installation et réglage facile
- Convainquez vos clients avec les économies à réaliser
- Les conseils Grundfos dans votre poche grâce à l’application Go Replace