Un nouvel outil d’optimisation des systèmes de filtration membranaire

Smart Filtration Suite

27/04/2020

Le Grundfos Smart Filtration Suite (SFS) propose un ensemble d'algorithmes pour l’optimisation des systèmes de filtration membranaire avec l’objectif d’obtenir un processus plus propre, plus performant et moins coûteux.

Le Grundfos Smart Filtration Suite (SFS) calcule automatiquement le débit de dosage optimal pour les produits de traitement antitartres dans les systèmes d’osmose inverse et optimise les durées et fréquences des lavages à contre-courant des systèmes de microfiltration et ultrafiltration. Tout cela est réalisé de manière autonome sans interaction manuelle des opérateurs.

Depuis plusieurs années, Grundfos développe des algorithmes qui interagissent avec les équipements de pompage et de dosage sur les équipements d’osmose inverse ou filtration membranaire afin d’optimiser les procédés de filtration. Les premiers algorithmes sont disponibles dans certains pays cibles, regroupés dans le Grundfos Smart Filtration Suite (SFS). Le logiciel est installé dans un boîtier de commande qui communique avec l'automate du client. Seuls les signaux pertinents pour l'optimisation du processus de filtration sont récupérés et envoyés au boîtier. Ainsi, le client a toujours le contrôle total de l'installation du système.

Le Grundfos Smart Filtration Suite (SFS) prend en charge la gestion du dosage de l’antitartre sur les systèmes d’osmose inverse. En calculant la quantité de produit nécessaire en temps réel, la pompe de dosage est ajustée automatiquement. La boite SFS requiert plusieurs signaux entrant provenant de l’automate du client et génère des ordres de fonctionnement à la pompe de dosage à l’automate du client. Le controle dynamique du dosage permet d’éviter les surdosage ou sous dosage de l’antitartre. En conséquence, les coûts opérationnels diminuent et les performances de l’installation augmentent.

Un pilote installé sur un équipement d’osmose inverse positionné en sortie de station d’épuration a montré un gain de 70% dans la consommation de produit chimique et 7% d’économie d’énergie. 

Smart Filtration Suite optimise le dosage des produits chimiques afin de répondre au besoin réel de l’application SFS est aussi capable de contrôler la durée et la fréquence des cycles de rétro lavage ainsi que la fréquence des nettoyage en place (NEP) des systèmes de microfiltration ou ultrafiltration. En récupérant les informations de pression, débit issus de l’automate du client, SFS optimise les performances de l’installation et permet donc des économies sur les postes eau, produits chimiques et énergie. En appliquant des points de fonctionnement dynamiques pour les séquences de retro lavage et nettoyage en place, les performances des membranes et le fonctionnement du système sont sécurisés. A titre d’exemple, SFS a permis une réduction de 50% de la consommation d’eau, de produits chimiques et d’énergie pour des opérations de NEP réalisé sur une installation d’ultrafiltration d’une station d’épuration d’une raffinerie.

Smart Filtration Suite optimise les cycles de retrolavage afin de réduire les fréquences des NEPIl est communément admis que le SFS permet une gestion autonome des systèmes en temps réel par analyse des données en continu. Le SFS optimise les systèmes de filtration membranaire afin de permettre une meilleure gestion des coûts et opérer dans des conditions durables. LE SFS permet de générer des gains sur l’énergie, la consommation d’eau et la consommation de produits chimiques. Le SFS permet de réduire les temps de non utilisation du système.

La solution SFS est proposée sous forme d’un contrat de location annuel permettant l’obtention du boitier et sans cout supplémentaire. Les résultats seront visibles dès le premier jour d’installation et permettront un retour sur investissement sur une très courte période.

Pour plus d’information concernant le Smart Filtration Suite, vous pouvez consulter notre site www.smartfiltrationsuite.com ou adresser une demande à SFS.support@grundfos.com