Solutions submersibles

Réduisez votre consommation d’énergie avec la pompe SP.

Télécharger la brochure

Reduce energy consumption with the SP pump

Découvrez comment la pompe SP se protège contre le sable et l’argile ocre 

 

Découvrez comment la pompe SP économiser de l’énergie.

Télécharger l’étude de cas

How to save energy with the SP pump

La gamme Grundfos SP comprend les pompes submersibles les plus efficaces du marché. Ses produits sont très résistants contre le sable, l’argile ocre et l’eau corrosive, ce qui réduit les risques d’indisponibilité. En bénéficiant d’un système de gestion à distance, vous pouvez également vérifier et gérer vos pompes afin d’économiser du temps et des coûts d’inspection manuelle. La gamme SP est idéale pour plusieurs applications, notamment l’irrigation des cultures, l’arrosage du bétail et les aqueducs.

Garantissez la constance de votre pression avec la gamme SQE

Télécharger le guide produit SQE

Get constant pressure with SQE

Empêchez les fluctuations de tension et réduisez les temps d’arrêt 

 Prolongez la durée de vie de votre pompe grâce à la fonction de démarrage progressif intégrée

La gamme Grundfos SQ/SQE est conçue pour fonctionner dans des conditions extrêmes. Elle présente différentes caractéristiques telles que la protection contre les fluctuations de tension, qui réduit les risques d’arrêt de la pompe, ainsi qu’une protection à sec qui arrête la pompe lorsqu’elle est à court d’eau, éliminant ainsi le risque d’entretien imprévu. Les pompes SQE assurent le contrôle de gestion de la pression de l’eau en tout temps afin d’améliorer le confort des ménages privés. La gamme SQ/SQE est idéale non seulement pour l’approvisionnement en eau domestique, mais aussi pour l’irrigation des cultures, l’abreuvement du bétail et les aqueducs.  

Évaluez les performances de votre pompe

Télécharger la brochure

Assess your pump’s performance

Comment réaliser simplement l’inspection des pompes de vos puits

Découvrez en quoi la pompe SQ est la pompe de remplacement idéale 

 

Le retrait d’une pompe submersible d’un puits peut s’avérer une affaire longue et coûteuse. Avec notre outil de remplacement du Grundfos Product Center, vous pouvez connaître avec précision les performances de votre pompe submersible Grundfos. Cela vous permet de déterminer si votre pompe doit être remplacée par une nouvelle pompe SP ou SQ, ou si elle doit simplement être nettoyée. Toutes les pompes submersibles Grundfos sont simples à installer et à remplacer.  

Obtenez un aperçu détaillé du fonctionnement de la pompe SP

Télécharger le manuel d’ingénierie SP

Get a detailed look at how the SP pump works

Découvrez l’importance du choix de la pompe d’irrigation

Télécharger le manuel d’irrigation

Explore the importance of pump selection in irrigation

Comment installer une pompe SP

Télécharger le guide d’installation SP

How to install an SP pump

Consultez nos manuels, livrets et guides, et trouvez la solution à vos plus fréquents problèmes de pompe submersibles et de fonctionnement.

En téléchargeant le contenu ci-dessus, vous avez la possibilité de vous inscrire aux bulletins Grundfos et de recevoir des nouvelles ponctuelles sur les dernières tendances des pompes submersibles et de la capture d’eau. 

Grundfos Ecademy

Devenez expert SP avec Grundfos ECADEMY 

Suivez notre bref cours SP dans l’ECADEMY Grundfos pour tout connaître, de la protection des moteurs à l’optimisation du dimensionnement des câbles ainsi qu’aux variateurs de fréquence. Accédez à ce contenu gratuitement depuis n’importe quel appareil et améliorez vos connaissances SP. 

Download Brochures
Grundfos Product Center

Le choix et le remplacement de vos pompes en toute simplicité  

Avec le Grundfos Product Center, dimensionnez et sélectionnez la solution submersible qui répond à vos besoins en toute simplicité. Servez-vous-en également pour comparer les performances de votre pompe avec celles d’une solution submersible Grundfos.