Regardez la nouvelle vidéo dédiée à l’utilisation de l’ALPHA3 pour en savoir plus sur la dernière génération de circulateurs Grundfos
À chaque logement son ALPHA ; que votre client souhaite ce qu’il y a de mieux en matière de circulateur de chauffage ou préfère une solution plus simple, mais tout aussi efficace. Quel que soit le modèle choisi, l’installation est un jeu d’enfant et la qualité reste au rendez-vous. Découvrez ci-dessous la gamme plus en détail pour trouver l’option la mieux adaptée à votre prochaine installation.
Sélectionnez l’ALPHA le mieux adapté
CHOISISSEZ L’ALPHA QUI VOUS CONVIENT
L’ALPHA1 L
le choix de la fiabilité

L’ALPHA2
le choix de l’efficacité

ALPHA3
le choix de l’intelligence

L’ALPHA1 L
le choix de la fiabilité

L’ALPHA1 L : le choix de la fiabilité
L’ALPHA1 L Grundfos est un circulateur fiable adapté à la plupart des installations de chauffage et vous offre des années de performances constantes. Il vous suffit de scanner l’ancien circulateur de chauffage avec l’application Grundfos GO Replace pour trouver facilement son remplaçant.
L’ALPHA2
le choix de l’efficacité

L’ALPHA2 : le choix de l’efficacité
Le Grundfos ALPHA2 est un circulateur efficace adapté à la plupart des installations de chauffage. Sa conception moteur avancée et son optimisation hydraulique via l’application Grundfos GO Balance permettent de réaliser des économies d’énergie dès l’équilibrage de l’installation.
L’ALPHA3
le choix de l’intelligence

L’ALPHA3 : le choix de l’intelligence
Le Grundfos ALPHA3 est un circulateur intelligent adapté à la plupart des installations de chauffage. Il vous suffit de passer par l’application Grundfos GO Remote pour contrôler le circulateur et effectuer le suivi de ses performances où que vous soyez, à l’aide de votre smartphone.
SÉLECTIONNEZ L’ALPHA LE MIEUX ADAPTÉ
Il n’a jamais été aussi simple de choisir le circulateur ALPHA le mieux adapté à une installation donnée. Trouvez le match idéal ici ou téléchargez et imprimez le guide de sélection pour l’emporter avec vous.
Alpha - Pompe bruyante
Alpha - Bruit dans le système
ALPHA3 : Résultat instantané grâce à la connectivité
L’ALPHA3 représente la nouvelle génération de la gamme ALPHA, avec tous les avantages actuels et plus encore. Avec l’application Grundfos GO Remote, vous pouvez désormais piloter l’ALPHA3 à partir de votre smartphone. Elle comporte également une fonction permettant d’effectuer un équilibrage hydronique rapide et facile.
ALPHA2 : L’équilibrage hydronique simple
L’ALPHA2 offre une efficacité énergétique de haut niveau avec plusieurs modes de fonctionnement, et désormais un équilibrage hydronique simplifié à partir du débit grâce à l’application Grundfos GO Balance et à l’ALPHA Reader*. GO Balance vous guide étape par étape du processus, vous faisant gagner du temps lors de l'équilibrage et du reporting.
* L’ALPHA Reader et le smartphone sont des accessoires et ne sont pas fournis avec l’ALPHA2.
L’ALPHA1 L : la réponse pour presque tous les remplacements
Notre pompe de remplacement et de mise à niveau universelle L’ALPHA1 L est votre choix par excellence pour les remplacements ne nécessitant qu’une pompe de chauffage fiable, économe en énergie et sans tracas. Il suffit de scanner l’ancienne pompe avec l’application Grundfos GO Replace pour savoir si on peut la remplacer par un ALPHA1 L.
Soyez paré pour toutes les installations de circulateur
Vous souhaitez mieux connaître les circulateurs ALPHA ? Alors dirigez-vous sur le site de la Grundfos Ecademy où nous avons regroupé toutes les idées et les formations en ligne dont vous avez besoin au même endroit.