Offres de printemps 2020

Campagne de printemps 2020

Vos nouvelles pompes VALENT PLUS D'ARGENT!

Offres Printemps 2018

Recevez un cheque d'A.S.AVENTURE de €25!

A l’achat de pompe(s) type: RMQ

Offres Printemps 2019

Recevez un cheque d'A.S.AVENTURE de €15!

A l’achat de pompe(s) type: SCALA2 ou SBA.

Offres Printemps 2018

Recevez un cheque d'A.S.AVENTURE de €10!

A l’achat de pompe(s) type: MQ ou SB+PM1 ou JP+PM1

Que pouvez-vous acheter chez A.S.Adventure avec ces cheques?

Tout ce qui concerne:

  • Mode (hommme/femme/enfants)
  • Outdoor
  • Sport d'hiver
  • Camping
  • Voyage
  • Cyclisme
  • Activewear
  • Randonnée
  • ...

Décrouvez ici

 

Promotion valable pour les installateurs professionnels du 01/03/2020 au 31/05/2020 ou jusqu’à épuisement des stocks.
Uniquement valable auprès des grossistes participants.

 

                             DECOUVREZ NOS PRODUITS EN PROMO:

RMQ

RMQ + cheque A.S.Adventure €25!

Les systèmes RMQ garantissent aux points d’utilisation d’eau non-potable un approvisionnement sans rupture.

Cette eau provient de la citerne d’eau de pluie. Lorsqu’elle est vide, le systeme bascule automatiquement sur l’eaude ville. Pour ce faire, il convient de disposer d’une bâchede disconnexion conforme à la norme EN1717/BELGAQUA.Les systèmes RMQ de Grundfos detiennent ce dispositif etrépondent à cette législation.

Plus d'info

Scala2

SCALA2 + cheque A.S.Adventure €15!

Le Grundfos SCALA2 est un surpresseur compact qui fournit une préssion d’eau constante à tous les robinets.

Il est composé d’une pompe, d’un moteur, d’un réservoir et d’un clapet anti-retour dans une seule unité, facile et rapide à installer. Grâce à sa commande intelligente, le SCALA2 ajuste sa performance en fonction des besoins et son moteur à rotor noyé lui permet de fonctionner en silence. L’utilisateur bénéficie d’un confort maximal pour une consommation électrique optimale.

Le dimensionnement et la sélection n’ont jamais été aussi simples.

Plus d'info

SBA

SBA + cheque A.S.Adventure €15!

Les pompes SBA sont des pompes automatiques pour puits et réserves d’eau de pluie à usage domestique.

Le contrôle de pression intégré leur permet de démarrer et de s’arrêterdès ouverture ou fermeture du robinet. Elles sont protégées contre le manque d’eau, les surcharges et surchauffes moteur. Les pompes immergées SBA sont proposées en 2 versions,classique ou avec crépine d’aspiration flottante (W) et 2 puissances moteurs, 800 W ou 1000 W, pour fournir un débit nominal de 3 m³/h. Chacune de ces versions étant proposée avec (A) ou sans (M) flotteur de niveau.

Livrées avec 15m de câble et prise, elles sont prêtes à être installées et aucun accessoire complémentaire n’est nécessaire pour qu’elles puissent fonctionner.

Plus d'info

MQ

MQ + cheque A.S.Adventure €10!

Le surpresseur MQ est un système compact composéd’une pompe, d’un moteur à rotor noyé, d’un réservoirsous pression et d’un système de commande, le tout combiné dans une unité intégrale. La pompe démarre et s’arrête automatiquement dès l’ouverture et la fermeture des robinets. Le MQ est silencieux. Il peut être installé à l’intérieur d’une habitation. Le surpresseur est autoamorçant et dispose d’un clapet anti-retour incorporé dansl’orifice d’aspiration. La pompe est équipée d’un panneaude commande simple à utiliser. Le réservoir incorporé réduitle nombre de démarrages et d’arrêts en cas de fuites dans l’installation. A cela s’ajoute une protection intégrée contreles surcharges et surchauffe moteur et contre la marche àsec. Auto-refroidit, compact et horizontal, le MQ est conçupour une installation dans un espace réduit.

Plus d'info

SB + PM1

SB+PM1 + cheque A.S.Adventure €10!

Les pompes immergées SB sont adaptées au pompage d’eau claire provenant de puits, de bâches ou de réserves. Elles sont équipées d’un flotteur marche/arrêt qui les protègent contre le manque d’eau et d’un câble avec prise d’une longueur de 15m. Le SB Booster de Grundfos est livré avec une unité de commande externe PM (Pressure Manager), un flotteurmarche-arrêt et une crépine d’aspiration flottante (AW).

Plus d'info

JP + PM1

JP+PM1 + cheque AS Adventure €10!

Construite pour une longue durée de vie sans incidents, la petite pompe à éjecteur Grundfos, pratique, convient à de nombreuses tâches d'alimentation en eau dans les maisons, les jardins et les loisirs, ainsi que dans l'agriculture, l'horticulture et les petites industries de service. Lorsqu'elle est utilisée conjointement à un réservoir ou à un régulateur de pression, la pompe JP est idéale pour les petits systèmes d'alimentation en eau.

Plus d'info