Hydro Solo-E Optimum

Généralité

Généralité

L'Hydro Solo-E Optimum est un surpresseur de pointe qui assure une pression constante indépendamment des variations de consommation et/ou de surpression. L'affichage graphique sur la pompe permet de lire les données les plus importantes, à savoir : point de consigne, débit calculé, pressions réelles côtés aspiration et refoulement.

Avantages du produit

  • Un plus grand confort d’utilisation grâce à la pression constante, indépendamment des variations de consommation d’eau et/ou de surpression.
  • Une consommation d’énergie plus basse grâce à la vitesse variable continue, à la fonction d’arrêt sur la base d’un faible débit ou à l’absence de débit ainsi qu’à la technologie de pointe de la pompe et du moteur (MGE ≥ 0,7 : la pompe a une valeur supérieure ou égale au meilleur système de sa catégorie et est équipée d’un moteur iE5).
  • Une installation compacte entièrement prémontée (protection contre la marche à sec incluse) pour le raccordement direct au réseau de distribution d'eau. Cela vous permet d’économiser de l’espace dans le bâtiment.
  • L’installation est conforme à la réglementation Belgaqua envigueur (protection contre la marche à sec, fonction d’arrêt et clapetanti-retour).
  • L’affichage graphique sur la pompe permet de lire en un coup d’oeil le fonctionnement optimal de celle-ci. L'application Go Install permet de lire davantage de paramètres ; comme par exemple les heures de fonctionnement, la consommation d’énergie,…
  • Tous les produits sont fabriqués avec des matériaux anti corrosion, la pompe est entièrement en acier inoxydable depremière qualité EN 1.4301.
  • La fonction 'montée progressive en pression' lors du remplissage du réseau de canalisations pendant la mise en service de l’installation empêche les coups de bélier et réduit ainsi les ruptures possibles dans les canalisations.

Applications

Augmentation de la pression au sein de bâtiments dans les quels une pression constante est cruciale, indépendammentdes variations de pré-pression et/ou de consommation :

  • Immeubles à appartements
  • Groupes de maisons
  • Immeubles de bureaux
  • Centres résidentiels et de soins
  • Hôtels
  • Hôpitaux
  • Centres commerciaux
  • Systèmes industriels
  • ....

Téléchargez notre brochure pour plus de détails et informations techniques.

Avantages

  • Confort d'utilisation
  • Consommation d'énergie plus basse
  • Une installation compacte
  • Une installation prémontée
  • Conforme à la réglementation Belgaqua
  • Affichage grafique sur la pompe
  • Materiaux anti corrosion
Contact
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company