Webinaires

Grundfos formación

#RestezChezVous et découvrez nos webinars pour vous former en ligne

La construction d'une pompe centrifuge

La construction d'une pompe centrifuge





 

Contenu :

    Chambre hydraulique
    Accouplement
    Garniture mécanique
    Moteur

Date de la session :   

Mercredi 3 juin : De 14:00 à 15:00 Inscription : S'enregistrer au webinar en cliquant ici.

 
 
Optimisation énergétique

Optimisation énergétique des installations de pompage

Saviez-vous que les pompes comptent pour 10% de la consommation électrique mondiale ? Découvrez différentes options d'optimisation de vos installations et faîtes des économies sur vos coûts d'exploitation.

     

     

     

    Contenu :

    • Rappel sur la directive EuP: les indices IE, EEI et MEI
    • variations de fréquence et potentiels d'économies
    • Audit des installations et dispositif CEE (Certificats d'Economies d'Energie)

    Date de la session :   

    Jeudi 11 juin : De 10:00 à 11:00 Inscription : S'enregistrer au webinar en cliquant ici.

     
     
    Hydraulique : les bases

    La courbe d'une pompe centrifuge

     

    Plus de secret sur le fonctionnement d'une pompe : débit, pression, puissance et comment choisir la bonne pompe pour son application? Toutes les réponses dans ce webinar!






    Contenu :

    • La courbe d'une pompe centrifuge
    • Débit - HMT
    • Puissance
    • NPSH + cavitation

    Date de la session :

    Jeudi 11 juin : De 14:00 à 115:00 Inscription : S'enregistrer au webinar en cliquant ici

    Le contrôle de température se retrouve dans de multiples applications industrielles. Découvrez le principe d’une installation type et les différentes familles de pompes que l’on y retrouve. Comment les différents type de régulation influent sur les performances énergétiques des installations
    Le contrôle de température se retrouve dans de multiples applications industrielles. Découvrez le principe d’une installation type et les différentes familles de pompes que l’on y retrouve. Comment les différents type de régulation influent sur les performances énergétiques des installations
    Le contrôle de température se retrouve dans de multiples applications industrielles. Découvrez le principe d’une installation type et les différentes familles de pompes que l’on y retrouve. Comment les différents type de régulation influent sur les performances énergétiques des installations
     
    Hydraulique : les bases

    Avantages d'un variateur de fréquence

     

    Date de la session :

    Mercredi 17 juin : De 10:00 à 11:00 Inscription : S'enregistrer au webinar en cliquant ici

    Le contrôle de température se retrouve dans de multiples applications industrielles. Découvrez le principe d’une installation type et les différentes familles de pompes que l’on y retrouve. Comment les différents type de régulation influent sur les performances énergétiques des installations
    Le contrôle de température se retrouve dans de multiples applications industrielles. Découvrez le principe d’une installation type et les différentes familles de pompes que l’on y retrouve. Comment les différents type de régulation influent sur les performances énergétiques des installations
    Le contrôle de température se retrouve dans de multiples applications industrielles. Découvrez le principe d’une installation type et les différentes familles de pompes que l’on y retrouve. Comment les différents type de régulation influent sur les performances énergétiques des installations