Lentecampagne 2020

Uw nieuwe pompen zijn GELD WAARD!

Lentecampagne 2019

Ontvang een A.S.ADVENTURE waardebon van €25!

Bij aankoop van de volgende type pomp(en): RMQ

Lentecampagne 2019

Ontvang een A.S.ADVENTURE waardebon van €15!

Bij aankoop van de volgende type pomp(en): SCALA2 of SBA

Lentecampagne 2019

Ontvang een A.S.ADVENTURE waardebon van €10!

Bij aankoop van de volgende type pomp(en): MQ, SB+PM1 of JP+PM1.

Wat kan u kopen bij A.S.Adventure met deze waardebonnen?

Alles met betrekking tot:

  • Kleding (heren/dames/kinderen)
  • Oudoor
  • Wintersport
  • Kamperen
  • Reizen
  • Fietsen
  • Activewear
  • Wandelen
  • ...

Ontdek hier meer

Deze campagne is geldig voor de professionele installateur van 01-03-2020 t.e.m. 31-05-2020 of tot uitputting van de voorraad.
Actie enkel geldig in de deelnemende groothandels.

                                ONTDEK ONZE ACTIEPRODUCTEN:

RMQ

RMQ + Waardebon A.S.Adventure €25!

Het RMQ systeem is een zelfaanzuigendomschakelsysteem dat regenwater vanuit de regenwatertank op druk brengt en opvoert naar de tappunten die geen drinkwater behoeven. Wanneer er zich geen regenwater meer in de put bevindt, zal de unit automatisch omschakelen naar stadswater via de BELGAQUA gekeurde disconnectietank. Hierdoor wordt de continuïteit van de installatie gegarandeerd.

Meer info 

SCALA2

SCALA2 + Waardebon A.S.Adventure €15!

De GRUNDFOS SCALA2 is een huishoudelijke compactedrukverhoging die een constante druk kan leveren aan alle tappunten. De SCALA2 is een pomp met toerentalregeling die zelfaanzuigend kan werken op een regenwatertank of een bron met een diepte kleiner dan 8 meter. Daarnaast kan de SCALA 2 ook als drukverhoger fungeren om het leidingwater van een constante druk te voorzien ongeacht de wijzigende voordruk. Dankzij de intelligente regeling, past de SCALA2 zich automatisch aan actuele verbruik in de installatie en dit aan een zeer laag geluidsniveau(47dba). De gebruiker profiteert van maximaal comfort bij een zeer gunstig elektriciteitsverbruik. Dimensionering en selectie zijn nog nooit zo eenvoudig geweest. Bovendien krijgt u 5 jaar garantie op dit product.

Meer info

SBA

SBA + Waardebon A.S.Adventure €15!

De SBA onderwaterpompen zijn beschikbaar in 2 uitvoeringen: standaard of met drijvende aanzuigfilter (W) en telkens met 2 soorten motoren: 800 W of 1000 W, om een nominaal debiet te kunnen leveren van 60 l/min. Elk van deze uitvoeringen is beschikbaar met (A) of zonder (M) vlotterschakelaar. De geleverde units zijn voorzien van 15m kabel met stekker en zijn direct klaar voor gebruik. Er zijn geen extra toebehoren nodig voor een goede werking.

Meer info

MQ

MQ + Waardebon A.S.Adventure €10!

De MQ-drukverhogingspomp is een compact all-in-onesysteem voor watervoorziening uit een regenwaterput of een bron met een diepte kleiner dan 8 meter. De MQ werkt met een ingebouwde drukschakelaar die ervoor zorgt dat de pomp start met pompen wanneer de druk in de installatie zakt en deze stopt wanneer de druk in de installatie terug stijgt en er geen afname van water meer is. Deze drukverhogingspomp is zelf aanzuigend en beschikt over een terugslagklep in de aanzuigopening. De pomp is uitgerust met een gebruiksvriendelijke controle unit. Het ingebouwde vat vermindert het aantal start- en stopbewegingen bij lekken in de installatie. Verder beschikte de pomp ook over ingebouwde veiligheidsfuncties tegen oververhitting en drooglopen. De MQ is voorzien van een watergekoelde motor, compact en heeft een laag geluidsniveau.

Meer info

Kit SB BOOSTER AW

SB+PM1 + Waardebon A.S.Adventure €10!

De dompelbare Grundfos SB pompen zijn geoptimaliseerd voor het verpompen van zuiver water uit putten, opvangbakken of reservoirs. Zij zijn uitgerust met een start/stop vlotterschakelaar die drooglopen voorkomt en er is ook 15m kabel met stekker. De Grundfos SBbooster wordt geleverd als pakket met Pressure Managerdrukschakelaar. 
Meer info

JP

JP+PM1 + Waardebon A.S.Adventure €10!

Gebouwd voor een probleemloze levensduur, is de kleine en handige Grundfos jet-pomp geschikt voor een breed scala aan watertoevoer- en verplaatsingstaken in het huis, tuin en hobbytoepassingen, alsmede in de landbouw, tuinbouw en kleinschalige industrieën. Indien gebruikt in combinatie met een drukregelaar of tank, is de JP-pomp ideaal voor kleine watertoevoersystemen.

Meer info

Deze campagne is geldig voor de professionele installateur van 01-04-2019 t.e.m. 30-06-2019 of tot uitputting van de voorraad.