TPE3, TPE2
The new TPE3 is packed with a wide range of intelligent pump features and optimized technology making it to a highly efficient In-line pump.
Unilift AP
Verticale, eentraps centrifugale dompelbare pompen
Unilift CC
Eéntraps dompelbare drainagepomp ontworpen voor het pompen van drainwater en grijs afvalwater.
Unilift KP
Eéntraps dompelbare drainagepomp ontworpen voor het pompen van drainwater en grijs afvalwater
UPA 15-90 N
De UPA 15-90 N is een circulatiepomp die bedoeld is om de druk in het drinkwatersysteem te verhogen.
UPS
Een compleet programma van 3-snelheden circulatiepompen, leverbaar in zowel 50 als 60 Hz.
UPS2
UPS2 is de perfecte vervangingsoptie voor het optimaliseren van de efficiëncy van verwarmingssystemen in woningen.
Vaccuperm VGA en VGB
Chloorgas vacuümregelaars en doseerregelaars voor veilig en nauwkeurig doseren van chloorgas