Zoek product

Zoeken herstellen
Resultaten 1 tot 10 van in totaal 81 resulten
ALPHA1 L
De ALPHA1 is de enige upgrade- en vervangingspomp die geschikt is voor 95% van de ketels die zijn uitgerust met Grundfos-pompen.
ALPHA2
De Grundfos ALPHA2 is de huiscirculator die de beste energie-efficiëntie in zijn klasse biedt. Met behulp van de Alpha Reader kan het systeem volledig en correct worden uitgebalanceerd.
ALPHA3
Met de Grundfos ALPHA3 kan u het hele systeem makkelijk controleren en balanceren vanaf uw smartphone.
AMD-AMG-AFG
Mixers en flowmakers
APG
Voor het pompen van rioolwater en afvalwater met versnijbare vaste stoffen.
BM
Grundfos BM-drukverhogingsmodules
BMP – drukverhogingsmodule zuigerpompen
Grundfos BMP, drukverhogingsmodule zuigerpompen.
Brandbestrijdingsystemen
Horizontale enkeltraps brandweerpompen – NKF en NBF
CIM/CIU
De CIM en CIU maken het aansluiten van Grundfos elektronische producten mogelijk op standaard fieldbus netwerken.
CM-CME
De Grundfos CM- en CME-pompen zijn niet-zelfaanzuigende, horizontale meertraps centrifugale norm- en blokpompen.