SCALA1

Overzicht

Overzicht

Grundfos SCALA1 is de nieuwe compacte zelf aanzuigende boosterpomp voor huishoudelijke (regen)watervoorziening en lichte commerciële toepassingen. Via de ingebouwde Bluetooth communiceert de SCALA1 met de Grundfos GO Remote App. De installatie, inbedrijfstelling en diagnose van uw pomp was nog nooit zo snel en eenvoudig.

Wanneer er back-up of een groter debiet vereist is, kunnen twee identieke SCALA1-pompen eenvoudig en snel aan elkaar gekoppeld worden om zo een dubbelpompsysteem te vormen.

De handige optionele reinigbare aanzuigfilter voorkomt dat er te veel zand in de pomp komt.

EIGENSCHAPPEN:

-Compacte boosterpomp
-Snelle en eenvoudige installatie
-Bluetooth communicatie met de Grundfos GO app
-Fluisterstille werking
-Groot toepassingsbereik
-Verschillende zuigmodi
-Buitenopstelling mogelijk
-Geïntegreerde veiligheden en één digitale ingang.

DRIE TYPES BESCHIKBAAR VOOR ELK SOORT HUISHOUDELIJK WATERVERBRUIK

Ontworpen voor constante waterdruk in huisinstallaties. U kan de SCALA1 gebruiken om water te pompen uit een opslagtank of een ondergrondse tank. Het is ook ideaal voor de watervoorziening uit ondiepe putten (minder dan 8 m) en voor een verhoging van de waterdruk van het stadswater.
 

REGENWATER KAN VOOR ALLE TOEPASSINGEN WAAR GEEN DRINKWATERKWALITEIT NODIG IS:

• Tuinen besproeien
• Auto wassen
• WC doorspoelen
• Water voor wasmachine


DUBBEL POMPSYSTEEM MOGELIJK

De geïntegreerde dubbele pomptechnologie maakt de koppeling mogelijk tussen twee pompen in cascade- of noodmodus. De configuratie wordt eenvoudig gedaan met de Grundfos GO REMOTE app, waarbij u ook het type beurtwisseling kan instellen.

OPTIONEEL BIJ SCALA1:

-Dubbelpompset
-Reinigbare aanzuigfilter 

Voordelen

  • - Compacte boosterpomp
  • - Snelle en eenvoudige installatie
  • - Ingebouwde Bluetooth communication
  • - Fluisterstille werking
Brochures

Brochures

 

SCALA1

SCALA1 (Technische fiche)

COMPACTE REGENWATERPOMP, NU SLIM EN EENVOUDIG


Contact
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefoonnummer

03 870 73 20

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefoonnummer

03 870 73 20

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg